Evakueringsveiledningssystemer for tunneler Nødbelysningssystemer øker sikkerheten i tunnelen med fleksible belysningsscenarier med høy tilgjengelighet.

Tunnel med evakueringsstyresystem

Utfordring


Nødutgang i tunnelen

Gjør det lettere å redde seg selv

Tunneler er lukkede rom som krever nødbelysning for å evakuere folk i tilfelle en ulykke. Overvåknings- og sikkerhetsutstyr er nødvendig for å lede folk raskt ut i tilfelle ulykker eller brann. Intelligent styrte LED-signalsystemer reagerer fleksibelt i tilfelle en ulykke og kan redde liv.

Løsning


Nødutgang i tunnelen

Intelligent evakuering av tunneler

Vil du optimalisere tunnelanlegget ditt rent sikkerhetsteknisk, eller ønsker du å montere moderne sikkerhetsteknikk i en ny tunnel? Løsningen Tunnel Evacuation Guidance, som er et intelligent evakueringsstyresystem, gir høy tunnelsikkerhet.

Fordi det brukes LED-lysteknikk med lavt energibruk er evakueringssystemet ikke bare sparsommelig, men fortsetter å lyse selv ved strømsvikt i tunnelen. Systemet parametriseres og settes i drift både raskt og enkelt via webvisualisering med en PLCnext Control, PLS-en for PLCnext Technology.

For å oppnå et effektivt tunnelsikkerhetsmanagement med forutseende vedlikehold har du til enhver tid tilgang til sanntidsdata fra systemet.

Et overblikk over løsningen vår

Topologi helhetlig evakueringsstyresystem for tunneler

Dine fordeler

  • Pålitelig styring, overvåking og kontroll gjennom et overlagret tunnelstyresystem

  • Reduserte installasjonskostnader takket være kundetilpassede kabelkonsepter og produkter

  • Kan tilpasses alle tunnellengder individuelt

  • Enkel konfigurering og oppstart uten programmering

En tilkobling av en dynamisk evakueringsstyring i tunnelanlegg redder liv når det virkelig gjelder. Evakueringsstyresystemet fra Phoenix Contact reagerer intelligent og fleksibelt når ulykker oppstår. La oss sammen sørge for bedre tunnelsikkerhet, og utform sammen med oss et fremtidsegnet nødsystem som er helt skreddersydd for nettopp ditt tunnelprosjekt.

Björn Dotremont - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Applications & Projects Tunnel Infrastructure
Björn Dotremont, Applications & Projects Infrastructure

Høydepunkter i løsningen

LED-lyslister for evakueringsveiledning i tunnelen
Evakueringssystem i Eysturoy-tunnelen på Færøyene
Programvareskjermer for Tunnel Evacuation Guidance-systemet
LED-lyslister for evakueringsveiledning i tunnelen

For å oppnå en dynamisk evakueringsveiledning i tunnelen finnes det LED-lyslister med lavt energibruk og som festes til tunnelveggen i en polykarbonat-profil. I nødstilfeller viser LED-håndlistens løpelyseffekt trafikantene den raskeste veien til nødutgangen.

Synligheten av rømningsveiens merking opprettholdes også ved røkutvikling under brann. LED-lyslistens forskjellige utførelser tilrettelegger for individuell tilpasning til alle tunnellengder.

Evakueringssystem i Eysturoy-tunnelen på Færøyene

Implementer et evakueringssystem som er helt og holdent tilpasset kravene i tunnelanlegget ditt. Det være seg som permanent lysende manuell betjening eller system som kobles inn i nødstilfeller og som evakuerer de berørte til tilhørende nødutganger ved hjelp av anvisningene fra tunnelstyresystemet.

Løpelysenes forskjellige utførelser kan tilpasses fleksibelt. Avhengig av anvendelse utformer vi tunnelanleggene individuelt tilpasset.

Programvareskjermer for Tunnel Evacuation Guidance-systemet

Du kan helt problemfritt implementere Tunnel Evacuation Guidance i det overlagrede tunnelstyresystemet ditt. Alle viktige grensesnitt er bruksklare umiddelbart. Varslingsfunksjonen sørger for rask evakuering i alvorlige situasjoner.

Systemets tilstand kontrolleres kontinuerlig gjennom intelligent nettorganisering og kobling av de enkelte kontrollenhetene i felten. Feil som oppstår gjenkjennes av diagnostikkfunksjonen umiddelbart, og informasjonen formidles videre til det tilkoblede tunnelstyresystemet.

To menn står ved planskissen

Alt fra en og samme leverandør

Fra planlegging av nødsystemet og helt til levering av samtlige komponenter: Phoenix Contact gir deg alt fra en og samme leverandør.

Med mange års erfaring fra automatisering og bruk av velkjente teknologier løfter vi også din tunnel opp til et teknisk toppnivå – for mer tilgjengelighet og sikkerhet i tunnelen.

Kontakt

Kontakt Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Jeg hjelper deg gjerne med tunnelprosjekter.

Produkter


Person bruker en laptop foran et automasjonsskap

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.