Effektiv belysning i den lengste tunnelen i Brasil Brukerne av den svingete motorveien Rodovia dos Tamoios kommer seg heretter raskere og tryggere fra kysten og innover i landet. Den optimale styringen av lampene i tunnelene sparer i tillegg energi.

Et blikk over østkysten av Brasil og på Tamoios-tunnelen

Kundeprofil


Tiltak i forbindelse med tunnelkonstruksjoner langs motorveien Rodovia dos Tamoios

I den brasilianske delstaten São Paulo slynger den 82 kilometer lange motorveien Rodovia dos Tamoios seg gjennom fjellkjeden Serra do Mar. Fire nye tunnelanlegg forkorter kjøreturen mellom kystbyen Caraguatatuba og teknologimetropolen São José dos Campos inne i landet, og gjør den tryggere.

Utfordring


Tunnelprosjekt Rodovia dos Tamoios

Sikkerhet og synlighet i hver tunnel

Inn- og utkjøringsbelysningen i Tamoios-tunnelene må stilles inn etter forskjellige lysforhold. For at øynene til brukerne av tunnelen skal kunne venne seg til de forskjellige lysforskjellene på en mykest mulig måte, kreves det intelligente belysningsløsninger. Et annet, vesentlig mål er å drifte LED-lampene effektivt og dermed spare energi. Utover dette skal de enkelte LED-lampene overvåkes kontinuerlig, slik at man får høy tilgjengelighet i belysningen. Installasjonen av det komplette belysningsanlegget samt idriftsettingen skal foretas raskt og feilfritt.

Løsning


Tilkoblings- og forsyningsløsninger for tunnelbelysning

Applikasjonsingeniører fra Phoenix Contact i Tamoios-tunnelen
Dali-bokser i tunnelanleggenes tekniske rom
Installasjonssystem med tunnel i bakgrunnen
Tamoios-tunnel med belysning
Applikasjonsingeniører fra Phoenix Contact i Tamoios-tunnelen

I de nykonstruerte tunnelanleggene bruker operatøren LED-belysningen fra den belgiske lampespesialisten Schréder. Phoenix Contact tilrettelegger det komplette systemspekteret for områdene belysningsautomatisering og tilkoblingsteknikk. Disse løsningene, som ble utviklet i fellesskap, tilrettelegger for en rask og effektiv installasjon og idriftsetting på stedet.

Dali-bokser i tunnelanleggenes tekniske rom

Hvis belysningen skal dimmes ned betydelig, for eksempel om natten, kobler styresystemet fra Phoenix Contact ut bestemte lamper og øker lysstyrken i de andre lampene tilsvarende. På denne måten forlenges lampenes levetid, effektfaktoren optimaliseres og reaktiv effekt reduseres. I denne sammenheng spiller ytterligere faktorer inn, som rengjøringsintervaller eller aldersbetingede tap.

Tilkoblingselektronikken Lumgate måler og overvåker strømmen i de enkelte lampene. I den forbindelse monterte Schréder Lumgate direkte i lampene eller i tilhørende driverbokser. Med tilkoblingselektronikken kan LED-drivere etter eget valg, styres helt uavhengig av produsent.

Installasjonssystem med tunnel i bakgrunnen

Planleggingen av den elektriske installasjonen i Tamoios-tunnelen blir betydelig redusert ved hjelp av QPD-installasjonssystemet. Ledningene som er nødvendige i den forbindelse i respektive lengde og konfeksjonert med plugger og påført relevant merking, er transportert til byggeplassen. Med QUICKON-tilkoblingsteknikken forkortes tilkoblingstiden for LED-lampenes spenningsforsyninger eller driverskapene i tunnelen, betydelig.

Tamoios-tunnel med belysning

I hver av tunnelene i Tamoios-prosjektet er Tunnel Control System (TCS) montert som Single Point of Entry for tunnelens kontrollrom. TCS styrer dataoverføringen mellom de underlagrede enhetene og tunnelens kontrollrom (SCADA-system). Videre kontrollerer sensorer lysstyrken i tunnelen, og signaliserer denne til tunnelkontrollrommet via TCS. Systemet er bygget opp på en slik måte at belysningen fungerer feilfritt også uten forbindelse til tunnelstyresystemet. Hvis det komplette nettverket skulle svikte, fortsetter de forskjellige systemene å fungere, autonomt.

Kontakt

Din kontaktperson Björn Dotremont
Björn Dotremont
International Service Competence Center Tunnel Infrastructure
Jeg hjelper deg gjerne med veiledning i forbindelse med tunnelprosjektet ditt med hensyn til belysning, automatisering og tilkoblingstekniske løsninger.

Den intelligente kontrolleren sparer ikke bare energi, men gir også effektivt vedlikehold av tunnelbelysningen gjennom en detaljert diagnostikk.

Michael Rolf, Applications & Projects Tunnel Infrastructure
Michael Rolf, Application engineer

Fasit


Tunnelspesialister fra Phoenix Contact ved idriftsetting i Tamoios-tunnelen

Raskere og tryggere til destinasjonen

Etter mange år med konstruksjonsarbeid, ble de fire Tamoios-tunnelene åpnet våren 2022. Brukerne av motorveien Rodovia dos Tamoios kommer seg nå ikke bare raskere fra kysten til São José dos Campos, men også tryggere. Tunnelbelysningen bidrar til dette, all den tid den også helt enkelt tilpasser seg de ytre omstendighetene – dag, skumring, natt. Dermed sørger den for en myk overgang mellom de forskjellige lysforholdene utenfor og inne i tunnelen.