BC 71,6 OT U22 BK
-
하우징 상단부
2202988
DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징, 통풍구가 있는 하우징 상단부(U22), 설치 깊이 연결 기술: 22.35 mm, 폭: 71.6 mm, 높이: 89.7 mm, 깊이: 54.85 mm, 색상: 검정색 (유사 RAL 9005)
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 조립 참고 사항 | 다운로드 영역에서 적용 시 유의사항을 확인하십시오. |
| 하우징 타입 | DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징 |
| 하우징 타입 | 모듈형 빌딩 설치 하우징 |
| 하우징 시리즈 | BC |
| 제품군 | BC 71,6.. |
| 최대 핀 수 | 44 (간격: 2.5 mm) |
| 32 (간격: 3.5 mm) | |
| 24 (간격: 5 mm) | |
| 16 (간격: 7.5 mm) | |
| 번호 (연결 개구부) | 4 |
| 통풍구 있음 | 예 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 71.6 mm |
| 높이 | 89.7 mm |
| 깊이 | 54.85 mm |
| 수평 간격 | 4 Div. |
| PCB 설계 | |
| PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 색상 (하우징 상단부) | 검정색 (RAL 9005) |
| 소재 하우징 상단부 | PC |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 표면 특성 | 처리되지 않음 |
| 진동 테스트 | |
| 사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
| 진폭 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 가속화 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 축당 테스트 기간 | 2.5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 글로(glow) 와이어 테스트 | |
| 사양 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 온도 | 850 °C |
| 노출 시간 | 30 s |
| 기계적 강도 / 회전통 | |
| 사양 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 낙하 높이 | 50 cm |
| 주파수 | 50 |
| 충격 | |
| 사양 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 가속화 | 15g |
| 충격 기간 | 11 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 보호 등급(IP 코드) | |
| 사양 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 주변 조건 | |
| 획득할 최대 IP 코드 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
| 상대 습도 (보관/운송) | 95 % |
| PCB 홀더 수 | 8 |
| PCB 마운트 타입 | 래칭 |
| PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 마운트 타입 | 스냅-인 |
| 포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
| 외부 포장 타입 | 종이 박스 |
| 항목 번호 | 2202988 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 100 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | ACHBAB |
| GTIN | 4055626290652 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 28.82 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 28.82 g |
| 관세 번호 | 84879090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - PCB 단자대 1985849
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - PCB 단자대 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - PCB 단자대 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - PCB 단자대 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - PCB 단자대 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - PCB 단자대 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - PCB 단자대 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - PCB 단자대 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - PCB 단자대 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - PCB 단자대 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - PCB 커넥터 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - PCB 단자대 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - PCB 단자대 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - PCB 단자대 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - PCB 단자대 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - PCB 커넥터 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - male 스트립 1933228
-
MKKDS 1,5/ 2 - PCB 단자대 1725012
-
MKKDSG 3/ 3 - PCB 단자대 1721087
-
ZFKKDS 1,5C-5,0 - PCB 단자대 1889301
-
PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 - PCB 커넥터 1725185
-
PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 - PCB 커넥터 1725549
-
SPT-THR 1,5/ 8-V-3,5 P20 R72 - PCB 단자대 1823256
-
SPT-THR 1,5/ 6-V-5,0 P20 R56 - PCB 단자대 1823450
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - 모듈형 RJ45 PCB 커넥터 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - 모듈형 RJ45 PCB 커넥터 1149867
-
BC 71,6 UT HBUS FS BK VPE160 - 마운팅 베이스 하우징 1006950
-
BC 71,6 UT HBUS KMGY - 마운팅 베이스 하우징 1227344
-
BC 71,6 UT HBUS FS BU VPE160 - 마운팅 베이스 하우징 1738320
-
BC 71,6 UT HBUS BK - 마운팅 베이스 하우징 2896267
-
BC 71,6 DKL R BK - 하우징 커버 1204540
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - 터치 디스플레이가 있는 하우징 커버 1335811
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - 터치 디스플레이가 있는 하우징 커버 1335856
-
BC 71,6 DKL S TRANS O.PLATE - 하우징 커버 2200066
-
BC 71,6 DKL S PLATE KMGY - 하우징 커버 2200517
-
BC 71,6 DKL S KMGY WOP - 하우징 커버 2695824
-
BC 71,6 DKL S TRANS - 하우징 커버 2896128
-
BC 71,6 DKL R KMGY - 하우징 커버 2896160
-
FR 1,27/ 6-FV 6,25 - SMD 암 커넥터 1374026
-
FR 1,27/ 16-FV 6,25 - SMD 암 커넥터 1374028
-
FR 1,27/ 32-FV 6,25 - SMD 암 커넥터 1374031
-
FR 1,27/ 40-FV 6,25 - SMD 암 커넥터 1374032
-
FR 1,27/ 6-FV 9,05 - SMD 암 커넥터 1374872
-
FR 1,27/ 16-FV 9,05 - SMD 암 커넥터 1374874
-
FR 1,27/ 32-FV 9,05 - SMD 암 커넥터 1374879
-
FR 1,27/ 40-FV 9,05 - SMD 암 커넥터 1374880
-
FR 1,27/ 6-MV 1,75 - SMD 수 커넥터 1373826
-
FR 1,27/ 16-MV 1,75 - SMD 수 커넥터 1373828
-
FR 1,27/ 32-MV 1,75 - SMD 수 커넥터 1373886
-
FR 1,27/ 40-MV 1,75 - SMD 수 커넥터 1373887
-
FR 1,27/ 6-MV 3,25 - SMD 수 커넥터 1337137
-
FR 1,27/ 16-MV 3,25 - SMD 수 커넥터 1337139
-
FR 1,27/ 32-MV 3,25 - SMD 수 커넥터 1337147
-
FR 1,27/ 40-MV 3,25 - SMD 수 커넥터 1337142
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD - 모듈형 RJ45 PCB 커넥터 1149882
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - 모듈형 RJ45 PCB 커넥터 1149873
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - 모듈형 RJ45 PCB 커넥터 1149874
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT - 모듈형 RJ45 PCB 커넥터 1149872
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-LED - 모듈형 RJ45 PCB 커넥터 1149871
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT - 모듈형 RJ45 PCB 커넥터 1149870
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - 모듈형 RJ45 PCB 커넥터 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - 모듈형 RJ45 PCB 커넥터 1149866
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR - 모듈형 RJ45 PCB 커넥터 1337238
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR-LED - 모듈형 RJ45 PCB 커넥터 1337239
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR - 모듈형 RJ45 PCB 커넥터 1337240
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED - 모듈형 RJ45 PCB 커넥터 1337243
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - 동축 PCB 커넥터 1340151
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - 동축 PCB 커넥터 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LFS - 동축 PCB 커넥터 1340150
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - 동축 PCB 커넥터 1340152
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 - SMD 수 커넥터, 차폐됨 1043786
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 1,15 - SMD 수 커넥터, 차폐됨 1043787
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 1,15 - SMD 수 커넥터, 차폐됨 1043790
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 - SMD 수 커넥터, 차폐됨 1043731
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 2,65 - SMD 수 커넥터, 차폐됨 1043733
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 2,65 - SMD 수 커넥터, 차폐됨 1043757
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD 암 커넥터 차폐됨 1043710
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD 암 커넥터 차폐됨 1043711
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD 암 커넥터 차폐됨 1043714
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - SMD 암 커넥터 차폐됨 1043682
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - SMD 암 커넥터 차폐됨 1043683
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - SMD 암 커넥터 차폐됨 1043685
-
CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT - USB PCB 커넥터 1332630
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB PCB 커넥터 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-S/UAF-THT - USB PCB 커넥터 1332632
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB PCB 커넥터 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB PCB 커넥터 1332637
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THT - USB PCB 커넥터 1332638
-
CUC-USB3.0-J1ST-AV/UAF-THT - USB PCB 커넥터 1332636
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THR - USB PCB 커넥터 1430989
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD - USB PCB 커넥터 1332645
-
CUC-USB3.1-J1ST-S/UCF-SMD - USB PCB 커넥터 1332646
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USB PCB 커넥터 1332643
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - 모듈형 RJ45 PCB 커넥터 1149858
-
SPE-T1-STSM-180 - SPE PCB 커넥터 1163798
-
SPE-T1-STRM-90 - SPE PCB 커넥터 1163797
-
SPE-T1-STRM-90-LED - SPE PCB 커넥터 1215778
-
SPE-T1-M8MSM-180-SMD - SPE PCB 커넥터 1215777
-
SPE-T1-M8MSM-180 - SPE PCB 커넥터 1163793
-
SPE-T1-M8MRM-90 - SPE PCB 커넥터 1163795
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - DIN 레일 커넥터 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - DIN 레일 커넥터 2896296
-
HBUS8-B SET BK - 보호 캡 1252176
-
HBUS-B SET BK - 보호 캡 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - male 스트립 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - male 스트립 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - male 스트립 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - 베이스 래치 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - 삽입 플레이트 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - 히트싱크 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - 히트싱크 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - 히트싱크 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - 히트싱크 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - 히트싱크 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - 스크류 세트 1756991
이점
신속한 장치 개발을 위한 조정된 하우징 및 연결 시스템
빌딩 자동화 분야의 다양한 애플리케이션을 위한 개별 온라인 구성
다양한 연결 기술
DIN 레일 또는 패널에 마운트 가능
옵션으로 제공되는 DIN 레일 마운트형 버스 커넥터 및 전원 커넥터 시스템 있음
공구가 필요 없는 마운팅
1 ... 9 개 폭 단위의 전체 폭으로 제공(17.8 mm ... 161.6 mm)
DIN EN 43880과 호환