CUC-COX-J1M-A/LFS - 동축 PCB 커넥터
1340150

동축 PCB 커넥터, 보호 수준: IP20, 핀 수: 1, 12 Gbps, 소재: 금속, 연결 방법: 납땜 연결, 케이블 아웃렛: 직선

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

무연 소재를 사용한 미래 경쟁력 보장
완벽한 설명서로 인해 설계 적용 도중 개발자의 시간 절약
WLAN, Bluetooth, LTE 및 5G 신호에 이상적임
PCB 커넥터의 리플로우 기능을 통해 효율적이고 비용 최적화된 처리 가능
테이프-온-릴 포장