CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD
-
모듈형 RJ45 PCB 커넥터
1149611
모듈형 RJ45 PCB 커넥터, 1x1 싱글 포트, PCB에 대한 커넥터의 연결 방향: 180 °, 차폐, 핀 수: 8, 10 GBit/s, PoE++, SMT, SMD, Reflow, IP20, 포장 타입: Tape and Reel
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
리플로우 기능을 통해 효율적이고 비용 최적화된 처리 가능
-40°C~+85°C의 확장된 온도 범위로 까다로운 애플리케이션에 사용 가능