BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - 터치 디스플레이가 있는 하우징 커버
1335856

DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징, 래칭 커버(분리 불가능), 통합 정전식 2.4" 터치 디스플레이, 해상도: 320 x 240 픽셀, 인터페이스: 4-wire SPI, 폭: 71.6 mm, 높이: 45 mm, 깊이: 13.5 mm

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품




이점

통합 2.4" 터치 디스플레이를 통한 빠른 장치 개발
다양한 장치 요구 사항에 적합한 멤브레인 키패드가 있거나 없는 하우징 버전
조정된 하우징, 키패드 및 디스플레이 설계
하우징 커버 및 상단부를 위한 다양한 조합 옵션이 제공하는 최고 수준의 유연성
구성기를 통한 맞춤형 멤브레인 키패드