PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - male 스트립
1252180

간격 2.54 mm
마운팅 타입 THR납땜
포장 타입 카드보드에 포장됨

male 스트립, 색상: 검정색, 정격 전류: 3 A (접점당), 정격전압(III/2): 100 V, 접점 유형: 핀, 전위 수: 9, 행 수: 1, 핀 수: 9, 연결 수: 9, 제품군: PSTD 0,65X0,65/..-1-V, 간격: 2.54 mm, 마운팅: THR납땜, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 6.3 mm, 연동 장치: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품

이점

웨이브 및 리플로우 솔더링 공정에 적합