HBUS8 53,6-8P-1S BK - DIN 레일 커넥터
1249064

DIN 레일 커넥터, 색상: 검정색, 정격 전류: 3 A (접점당), 정격전압(III/2): 100 V, 핀 수: 8, 제품군: BC 53,6.., 간격: 2.54 mm, 마운팅: DIN 레일 마운팅, 연동 장치: 없음

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품




이점

DIN 레일에서 하우징 아래에 공간 절약형 방식으로 설치
추가 배선 작업 없이 빠른 모듈 간 통신
각각의 전체 폭에 하나의 DIN 레일 커넥터 사용