DIN 레일 하우징
BC 모듈형 전자 하우징
HBUS8-B SET BK - 보호 캡
HBUS8-B SET BK
-
보호 캡
1252176
3개 캡 세트, 사용되지 않는 DIN 레일 버스 커넥터 보호용, 간단한 스냅-온 장착
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
필러 플러그
하우징 타입
DIN 레일 하우징
하우징 시리즈
BC
통풍구 있음
아니오
치수
폭
8.2 mm
높이
31.6 mm
깊이
6.7 mm
소재 사양
색상 (하우징)
검정색 (RAL 9005)
소재 하우징
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 105 °C
상대 습도 (보관/운송)
80 %
상용 데이터
항목 번호
1252176
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
ACHBBZ
GTIN
4063151359447
개당 중량(패키지 포함)
4.19 g
개당 중량(패키지 제외)
2 g
관세 번호
39269097
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.036 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말