DIN 레일 하우징
BC 모듈형 전자 하우징
HBUS-B SET BK - 보호 캡
HBUS-B SET BK
-
보호 캡
2278173
3개 캡 세트, 사용되지 않는 DIN 레일 버스 커넥터 보호용, 간단한 스냅-온 장착
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
필러 플러그
하우징 타입
DIN 레일 하우징
하우징 시리즈
BC
통풍구 있음
아니오
소재 사양
색상 (하우징)
검정색 (RAL 9005)
소재 하우징
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 105 °C
상대 습도 (보관/운송)
80 %
상용 데이터
항목 번호
2278173
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ACHBBZ
GTIN
4046356286206
개당 중량(패키지 포함)
4.07 g
개당 중량(패키지 제외)
1.91 g
관세 번호
85389099
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500