BC 53,6 HS 90 AL
-
히트싱크
1754315
히트싱크 용도 하우징 시리즈: BC, 타입: 히트싱크, 소재: 알루미늄, 양극 처리됨, 제품군: BC 53,6.., 폭: 46.9 mm, 높이: 28.7 mm, 컴포넌트를 조일 때는 액세서리에 나열된 스크류만 사용합니다.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
자주 묻는 질문
피닉스컨택트는 열 관리 분야에서 어떤 지원을 제공합니까?
피닉스컨택트는 카탈로그 값, 온라인 시뮬레이션, 시뮬레이션 서비스를 포함한 개인 상담, 히트싱크(개별 조정)로 고객을 지원합니다.
높이와 크기가 다른 컴포넌트를 히트싱크에 이상적으로 연결하는 방법은 무엇입니까?
가열이 장치의 안정성에 미치는 영향은 무엇인가요?
하우징 온도에 영향을 미치는 요소는 무엇인가요?
전력 손실 다이어그램은 어떤 정보를 제공합니까?
다이어그램의 그래프는 환경과의 온도차를 초과하지 않도록 각 하우징에서 컴포넌트가 공급할 수 있는 전력에 대한 정보를 제공합니다. 직선의 기울기는 시스템의 열 전도도를 나타냅니다. 표시된 케이스는 서로 다른데, 하나는 전체 표면을 가열하는 반면 다른 하나는 20 x 20 mm의 핫스팟을 가열한다는 점에서 차이가 있으며, 또 하나는 하우징에 인쇄 회로 기판(PCB)이 설치되어 있고 다른 하나는 하우징이 없다는 점에서 차이가 있습니다.... 자세히 보기
다이어그램의 그래프는 환경과의 온도차를 초과하지 않도록 각 하우징에서 컴포넌트가 공급할 수 있는 전력에 대한 정보를 제공합니다. 직선의 기울기는 시스템의 열 전도도를 나타냅니다. 표시된 케이스는 서로 다른데, 하나는 전체 표면을 가열하는 반면 다른 하나는 20 x 20 mm의 핫스팟을 가열한다는 점에서 차이가 있으며, 또 하나는 하우징에 인쇄 회로 기판(PCB)이 설치되어 있고 다른 하나는 하우징이 없다는 점에서 차이가 있습니다.
덜 보기히트싱크는 갈수록 높아지는 열을 어떻게 방출하나요?
피닉스컨택트의 통합 히트싱크는 열전도성 소재(TIM)를 통한 열전도를 통해 핫스팟의 열을 방출합니다. 히트싱크는 이 열을 복사 에너지 형태로 방출하며 슬랫 사이의 대류를 통해 환경으로 방출합니다. 가열된 공기가 상승하여 차가운 공기로 대체되는 동안 스택 효과가 적용됩니다.
다른 열 최적화 옵션으로는 어떤 게 있습니까?