SPE-T1-M8MRM-90
-
SPE PCB 커넥터
1163795
SPE PCB 커넥터, 설계: IEC 63171-5, 보호 수준: IP65/IP67, 핀 수: 2, CAT B (ISO/IEC 63171), 소재: 금속, 연결 방법: THR 납땜 연결, Single Pair Ethernet
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
IEC 63171-2에 따른 커넥터
THR 납땜 가능
최대 600 MHz의 데이터 전송
자동화된 픽 앤 플레이스 조립용 패키지 제공
자주 묻는 질문
커넥터에 어떤 IEEE Single Pair Ethernet(SPE) 표준을 사용할 수 있습니까?
M8/M12 포트폴리오의 기존 하우징 스크류 연결을 이 접점 인서트에 사용할 수 있습니까?
예, 피닉스컨택트의 기존 하우징 스크류 연결은 호환이 가능하며 사용할 수 있습니다. 해당 품목의 "액세서리"를 참조하십시오.
하우징 스크류 연결에 어떤 버전을 사용할 수 있습니까?
접점 인서트용 하우징 스크류 연결은 후면 및 전면 마운팅 버전으로 제공됩니다. 제품의 "액세서리"에서 찾을 수 있습니다.
하우징 스크류 연결에 어떤 잠금 타입을 사용할 수 있습니까?
하우징 스크류 연결은 스크류 및 푸쉬-풀 잠금 시스템으로 제공됩니다.
컴포넌트가 플러그인되지 않아도 IP6x 보호 등급을 달성할 수 있습니까?
연결 및 분리 상태의 보호 등급에 대한 정보는 해당 품목의 "액세서리" 아래 관련 하우징 스크류 연결에서 확인할 수 있습니다.
SPE 커넥터는 어떤 프로세스에 사용할 수 있습니까?
이 커넥터는 픽 앤 플레이스를 사용한 자동화된 리플로우 처리에 적합합니다.
관련 설계 적용 데이터는 어디에서 찾아볼 수 있습니까?
설계 적용에 관한 자세한 내용은 기술 도면의 "다운로드"를 참조하십시오.