CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED
-
모듈형 RJ45 PCB 커넥터
1337243
모듈형 RJ45 PCB 커넥터, 1x1 싱글 포트, PCB에 대한 커넥터의 연결 방향: 90 °, 탭 위로, 차폐, LED(녹색, 노란색), 핀 수: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, 포장 타입: Tape and Reel
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
모든 애플리케이션에 적합한 제품. LED가 있거나 없는 단일 및 다중 포트로 제공
리플로우 기능을 통해 효율적이고 비용 최적화된 처리 가능
높은 스탠드오프로 처리 중 이상적인 열 흐름 지원
테이프-온-릴 포장은 자동화된 처리에 최적입니다
-50 °C ... +85 °C의 확장된 온도 범위로 까다로운 애플리케이션에 사용 가능
female 커넥터를 PCB에 연결할 때 높은 기계적 안정성을 보장하는 THT Through Hole Technology