CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8 - RJ45 플러그-인 커넥터
1421876

RJ45 플러그-인 커넥터, 설계: RJ45, 보호 수준: IP20, 핀 수: 8, 1 Gbps, CAT5, 소재: 금속, 연결 방법: IDC 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 24, 케이블 아웃렛: 직각, Ethernet

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

IDC 빠른 연결 기술을 사용한 손쉬운 시간 절약형 조립
EAC, UL 1863 및 CAN/CSA C22.2 인증으로 인한 국제적 사용
필드에서 서비스 또는 수리에 이상적인 동반자: 마운팅을 위한 특수한 공구가 필요 없음