VS-PP-F-RJ45-CAT6
-
DIN 레일 어댑터
1658118
DIN 레일 어댑터, 보호 수준: IP20, 핀 수: 8, 1 Gbps, CAT6, 소재: PC-GF, 연결 방법: IDC 고속 연결, 케이블 사이즈: AWG 24- 22, 색상: 회색
DIN 레일 어댑터, 보호 수준: IP20, 핀 수: 8, 1 Gbps, CAT6, 소재: PC-GF, 연결 방법: IDC 고속 연결, 케이블 사이즈: AWG 24- 22, 색상: 회색
| 제품 타입 | 패치 패널 |
| 애플리케이션 | Ethernet |
| 핀 수 | 8 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 슬롯 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 정격전압(III/3) | 50 V |
| 정격서지전압 | ≥ 1 kV |
| 정격전류 | 1 A |
| 주파수 범위 | 250 MHz |
| 절연 저항 | ≥ 500 MΩ |
| 전송 속도 | 1 Gbps |
| 전송 특성 (카테고리) | CAT6 |
| 연결 타입 | IDC 고속 연결 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 26.8 mm |
| 높이 | 71 mm |
| 길이 | 81.4 mm |
| 색상 | 회색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | PC-GF |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | 니켈에 금 도금 |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 외부 케이블 직경 | 4.5 mm ... 8 mm |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| IP20 | |
| 엔클로저 정격(NEMA) | 1 |
| 주변 온도(작동) | -10 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | DIN 레일 NS 35 |
| DIN EN 60715에 따른 35 mm 표준 DIN 레일 마운트용 |
| 항목 번호 | 1658118 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABNMAY |
| GTIN | 4046356149174 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 60.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 60.6 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | CH |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |