VS-OE-OE-93B/...
-
데이터 케이블
1417362
미터 단위, 데이터 케이블, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 차폐, PVC/PVC, 녹색 RAL 6018, 4-배선 (1x4xAWG22/7, SF/TQ), 색상 단일 배선: 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색, 케이블 길이: 자유 진입(0.5 ... 400 m)
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 미터 단위 데이터 케이블 |
| 애플리케이션 | 표준 |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 신호 타입/카테고리 | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps |
| 케이블 길이 | 자유 진입(0.5 ... 400 m) |
| PROFINET PVC 연선 CAT5 [93B] | |
| 치수 도면 |
|
| UL AWM 스타일 | 21695 (80 °C / 600 V) |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | PROFINET PVC 연선 CAT5 [93B] |
| 전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm ±0.1 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 녹색 RAL 6018 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색 |
| 전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
| 광 차폐 커버 | 85 % |
| 절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
| 루프 저항 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 600 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V ((50 Hz/1 min)) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
| 내염성 | UL 1581, 섹션 1060 및 UL 2556, 섹션 9.3(FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, 섹션 1100 및 UL 2556, 섹션 9.1(HFT/FT2) | |
| 내유성 | UL 2256에 따른 OIL RES I |
| 기타 저항성 | 내자외선 (UL 1581, 섹션 1200에 따름) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -10 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (케이블, 고정 설치) |
| 항목 번호 | 1417362 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF1LEA |
| 관세 번호 | 85444995 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 95.752 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
SACC-M12MRD-4Q SH PN - 데이터 커넥터 1554539
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - 데이터 커넥터 1411071
-
SACC-M12FRD-4Q SH PN - 데이터 커넥터 1554542
-
SACC-CC-4QO SH PN - 전선 커넥터 1414416
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - 커넥터 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - 커넥터 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - 커넥터 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - 커넥터 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - 데이터 커넥터 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - 데이터 커넥터 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - 데이터 커넥터 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - 데이터 커넥터 1422849
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1658435
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - RJ45 플러그-인 커넥터 1421126
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 - RJ45 플러그-인 커넥터 1421128
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - RJ45 플러그-인 커넥터 1421127
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - RJ45 플러그-인 커넥터 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - RJ45 플러그-인 커넥터 1422667
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - RJ45 플러그-인 커넥터 1422665