Keystone 시스템
CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8
-
RJ45 잭 인서트
1419021
RJ45 잭 인서트, 설계: RJ45, 보호 수준: IP20, 핀 수: 8, 10 Gbps, CAT6A, 소재: 금속, 연결 방법: IDC 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 22, 케이블 아웃렛: 직선, IP20 패널 마운팅 프레임과 함께 사용 또는 하우징 패널에 직접 통합하기 위한 Keystone 설계, Ethernet
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: E335024-DUXR2호환 가능한 제품
이점
특수한 공구가 필요 없는 조립
컴팩트 설계
견고한 설계