cULus Recognized
승인 ID: E60425-20030527정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
필드 배선 | 150 V | 1 A | 26 - 20 | |
공장 배선 | 150 V | 2 A | 26 - 20 |
생산 모니터링이 포함된 VDE 보고서
승인 ID: 40013932정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
130 V | 2 A | - 0.5 |