PCB 커넥터

PCB 커넥터

PCB 커넥터는 신호, 데이터 및 전원을 전송할 수 있도록 PCB에 전선을 연결하는 데 사용됩니다. 2.5 mm - 15 mm의 간격과 최대 125 A의 전류 강도를 제공하는 피닉스컨택트의 클래스 XS - XL COMBICON 제품군에서 장치나 컨트롤 캐비닛 설계에 적합한 솔루션을 항상 찾을 수 있습니다. 이 연결 기술의 연결 방법과 마운팅 타입은 거의 모든 애플리케이션을 위한 높은 수준의 유연성을 제공합니다.

Go to Product Detail Page for item 1910209
FKCVW 2,5/ 2-STF - PCB 커넥터
FKCVW 2,5/ 2-STF - PCB 커넥터
1910209

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 2, 행 수: 1, 핀 수: 2, 연결 수: 2, 제품군: FKCVW 2,5/..-STF, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: -90 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스크류 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

Go to Product Detail Page for item 1883381
QC 1/ 5-STF-5,08 - PCB 커넥터
QC 1/ 5-STF-5,08 - PCB 커넥터
1883381

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 630 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 5, 행 수: 1, 핀 수: 5, 연결 수: 5, 제품군: QC 1/..-STF, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: IDC 연결방식, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스크류 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

Go to Product Detail Page for item 1844264
IFMC 1,5/ 7-ST-3,5-RF - PCB 커넥터
IFMC 1,5/ 7-ST-3,5-RF - PCB 커넥터
1844264

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 7, 행 수: 1, 핀 수: 7, 연결 수: 7, 제품군: IFMC 1,5/..-ST-RF, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON MC 1,5, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 래칭 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

Go to Product Detail Page for item 1809814
MVSTBW 2,5/ 5-STF-5,08 EX - PCB 커넥터
MVSTBW 2,5/ 5-STF-5,08 EX - PCB 커넥터
1809814

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 5, 행 수: 1, 핀 수: 5, 연결 수: 5, 제품군: MVSTBW 2,5/..-STF-EX, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 전선/PCB 연결 방향: -90 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5 EX, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스크류 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

Go to Product Detail Page for item 1734058
MVSTBU 2,5/ 7-STF - 다이렉트 플러그-인 블록
MVSTBU 2,5/ 7-STF - 다이렉트 플러그-인 블록
1734058

다이렉트 플러그-인 블록, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 7, 행 수: 1, 핀 수: 7, 연결 수: 7, 제품군: MVSTBU 2,5/..-STF, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 마운팅: 직접 마운팅, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스크류 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

Go to Product Detail Page for item 1753284
CCDN 2,5/17-G1-5,08 P26 THR - 인쇄 회로 기판 하우징
CCDN 2,5/17-G1-5,08 P26 THR - 인쇄 회로 기판 하우징
1753284

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 34, 행 수: 2, 핀 수: 17, 연결 수: 34, 제품군: CCDN 2,5/..-G1-THR, 간격: 5.08 mm, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

Go to Product Detail Page for item 1913536
PC 6/ 5-ST-10,16 - PCB 커넥터
PC 6/ 5-ST-10,16 - PCB 커넥터
1913536

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 41 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: Ag, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 5, 행 수: 1, 핀 수: 5, 연결 수: 5, 제품군: PC 6/..-ST, 간격: 10.16 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: COMBICON PC 16, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

Go to Product Detail Page for item 1765904
MSTBP 2,5/15-ST - PCB 커넥터
MSTBP 2,5/15-ST - PCB 커넥터
1765904

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 15, 행 수: 1, 핀 수: 15, 연결 수: 15, 제품군: MSTBP 2,5/..-ST, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

Go to Product Detail Page for item 1909977
FKCVR 2,5/11-STF - PCB 커넥터
FKCVR 2,5/11-STF - PCB 커넥터
1909977

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 11, 행 수: 1, 핀 수: 11, 연결 수: 11, 제품군: FKCVR 2,5/..-STF, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스크류 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

Go to Product Detail Page for item 1708802
IPC 5/11-GFU-7,62 - 인쇄 회로 기판 하우징
IPC 5/11-GFU-7,62 - 인쇄 회로 기판 하우징
1708802

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 32 A, 정격전압(III/2): 630 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 11, 행 수: 1, 핀 수: 11, 연결 수: 11, 제품군: IPC 5/..-GFU, 간격: 7.62 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 3, 플러그인 시스템: COMBICON PC 5, 핀 커넥터 패턴 할당: 정역회전, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스레디드 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

이점

  • 컴팩트 설계: 작은 컴포넌트 크기의 최대한 큰 케이블 사이즈로 인해 공간이 협소한 곳에서도 편리하게 연결
  • 다단 커넥터: 여러 레벨에서 전선 연결 및 다단 헤더로 공간 절약
  • 혁신적인 잠금 시스템: 스크류, 래칭, 중앙 플랜지, 클릭 앤 록(Click and Lock), 잠금 및 해제 등을 통한 유연성 향상 및 안전한 연결
  • 다양한 조합 가능성: 접점 보호 PCB 출력 및 플라잉 리드용 반전 커넥터 및 헤더
  • 안정적인 패널 피드스루: 패널 마운트용 커넥터 및 헤더가 있는 장치 패널을 통한 연결

주요 기능 개요

PCB 커넥터는 장치 및 컨트롤 캐비닛에서 사용됩니다. PCB 커넥터는 일반적으로 두 가지 컴포넌트(PCB에 납땜되는 헤더와 커넥터)로 구성됩니다. 인쇄 회로 기판에 단일 부품으로 끼우거나 제거할 수 있는 SKEDD 다이렉트 커넥터는 예외입니다.

PCB 커넥터

케이블 사이즈 0.14 mm²(AWG 26) - 35 mm²(AWG 2)
전류 최대 125 A(IEC)/115 A(UL B, C)
전압 최대 1000 V(IEC)/600 V(UL)
연결 기술 다양한 연결 방향을 위한 스크류, 스프링, 레버 및 크림프 연결
간격 2.5 - 15 mm
유연한 조합 조립된 솔루션으로도 제공되는 보드-투-보드, 와이어-투-보드 및 와이어-투-와이어 연결
특수한 마운팅 기술 SKEDD 직접 연결 기술
손에 태블릿을 들고 PCB 커넥터용 구성기를 작동하는 사람

PCB 커넥터용 구성기

구성기를 사용하여 표준 항목을 요구 사항에 맞게 조정하십시오. 컬러 버전, 인쇄 및 코딩을 선택하십시오. 구성기는 150개의 제품군에 포함된 6,000개 이상의 사용 가능한 제품 버전에 대한 맞춤형 구성 옵션을 제공합니다.

다양한 제품 오버레이가 있는 제품 탐색기를 태블릿에서 보고 있는 두 명의 직원

제품 탐색기 포괄적인 포트폴리오에 대한 개요 확인

장치 연결을 위한 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징에 대한 명확한 정보를 빠르게 확인하십시오. 제품군이 다양한 제품 그룹으로 구분되어 있는 제품 탐색기가 도움이 될 것입니다.

장치 연결을 위한 피닉스컨택트 GameChangers

장치 연결을 위한 GameChangers

기존의 성능을 뛰어넘는 완전히 새로운 차원의 GameChangers가 여러분의 애플리케이션을 한 단계 더 높은 성공 궤도로 끌어올릴 수 있습니다.

전기차 충전을 위한 가정용 충전기

PCB 기반 가정용 충전기를 위한 안정적인 연결 기술 전력과 데이터를 최적으로 통합

피닉스컨택트의 PCB 기반 가정용 충전기와 충전소용 연결 기술을 사용하면 그리드 피드-인, 충전 케이블, 데이터 케이블을 빠르게 연결하고 현장에서 손쉽게 설치할 수 있습니다. 짧은 설치 시간, 영구적으로 안전한 연결, 낮은 유지 관리 비용을 통해 충전 인프라의 가용성과 비용 효율성을 향상시킵니다.

신제품

XPC 시리즈 PCB 커넥터의 시스템 개요
FMCOR/W 1,5 시리즈 PCB 커넥터
KNX 자동화용 PTS 0,5 시리즈 푸쉬-인 PCB 커넥터
리플로우 솔더링을 위한 MC 1,5 시리즈 회전 PCB 헤더
크림프 기술을 위한 2.54 mm 간격의 I(D)MCC 0,5 시리즈 인버티드 커넥터 하우징
컴팩트 DMC 1,5 시리즈 헤더

Push-X 기술이 적용된 PCB 커넥터

전선 연결 시 매우 편리한 조작

XPC 2,5 시리즈 PCB 커넥터에는 편리한 Push-X 전선 연결이 통합되어 있습니다. Push-X 기술을 사용하면 유연하거나 단단한 전선을 힘들이지 않고 신속하게 연결할 수 있습니다.

주요 기능

  • 최대 16 A의 전류
  • 최대 320 V의 전압(300 V UL)
  • 최대 2.5 mm²의 케이블 사이즈
  • 5.08 mm 간격
  • 2 - 12-pos.

이점

  • 페룰이 있거나 없는 모든 전선 타입용 빠른 전선 연결
  • 공구가 필요 없는 손쉬운 직접 연결 기술로 인한 매우 편리한 조작
  • 전선 연결 중 음향 피드백
  • 연결 상태를 나타내는 레버 위치
  • 5.08 mm 간격의 COMBICON PCB 커넥터와 호환

FMCOR/W 1,5 PCB 커넥터

작동 방향과 직각으로 전선 연결

피닉스컨택트의 새로운 FMCOR/W 1,5 PCB 커넥터를 사용하면 전선을 작동 방향과 직각으로 편리하게 연결할 수 있습니다. 이 커넥터는 색상 대비된 작동 부품이 있는 푸쉬-인 연결을 특징으로 합니다.

주요 기능

  • 간격: 3.5 mm
  • 최대 8 A의 전류
  • 최대 160 V의 전압.
  • 2 - 16핀
  • 플랜지와 잠금 및 해제 레버가 있거나 없는 버전으로 제공
  • 코딩 측 또는 물결 모양 측의 도체 입구를 향함

이점

  • 작동 방향과 직각으로 전선을 연결하면 DIN 레일 마운트형 장치의 케이블링 작업을 간소화할 수 있습니다.
  • 공구가 필요 없는 시간 절약형 푸쉬-인 연결
  • 색상 코딩된 액추에이터 푸시 버튼을 통한 직관적인 작동

푸쉬-인 PCB 커넥터

KNX 자동화용

피닉스컨택트는 PTS 0,5 시리즈를 통해 빌딩 자동화 포트폴리오에 KNX 통신용 컴팩트 PCB 커넥터를 새롭게 추가헸습니다. J-Y(ST)Y 설치 케이블(0.6mm 및 0.8mm)은 푸쉬-인 연결을 통해 공구 없이 연결할 수 있습니다.

주요 기능

  • 최대 6 A의 전류
  • 최대 320 V의 전압
  • 간격: 5.75 mm
  • 최대 0.8mm의 전선 직경
  • 푸쉬-인 연결
  • 2핀
  • 전위당 4개의 연결
  • 테이프-온-릴 또는 판지 포장으로 제공되는 THR-지원 핀 스트립

이점

  • 공구가 필요 없는 시간 절약형 푸쉬-인 연결
  • 접점의 안정성을 오랫동안 보장하는 접촉력
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
  • 색상 코딩을 통한 명확한 접점 할당
  • 버스 애플리케이션에 이상적: 전위의 단순하고 중단 없는 루프 스루

MC 1,5 시리즈 180° 회전 헤더

자동화 리플로우 솔더링용

커넥터 연결을 180° 회전할 수 있는 기능이 있는 3.81mm 간격의 새로운 인버티드 헤더가 MC 시리즈에 추가되었습니다. THR 헤더는 리플로우 솔더링 프로세스 및 자동화 조립을 가능하게 하고 생산 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

주요 기능

  • 간격: 3.81 mm
  • 최대 8 A의 전류
  • 최대 160 V의 전압
  • 2 - 16핀
  • 표준 핀 길이: 1.9 mm
  • 소재: 고온 LCP 플라스틱

이점

  • SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
  • 장치 설계를 위한 높은 유연성: 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
  • 익숙한 마운팅 원리가 적용되어 보편적 사용이 가능

인버티드 커넥터 하우징

크림프 기술을 위한 2.54 mm 간격

I(D)MCC 0,5 시리즈 커넥터용 인버티드 단일 행 및 이중 행 하우징은 2.54 mm의 컴팩트한 간격으로 제공됩니다. 이 제품은 또한 DFMC 0,5 연결 시스템을 사용한 와이어-투-와이어 솔루션을 가능하게 합니다. 다양한 크림프 접점을 선택할 수 있습니다.

주요 기능

  • 케이블 사이즈: 0.14 mm² ... 0.75 mm²
  • 최대 6 A의 전류
  • 최대 160 V의 전압
  • 간격: 2.54 mm
  • 4 - 32개의 접점이 있는 2핀 - 16핀.
  • 단일 및 이중 행 제품

이점

  • 다량의 크림프된 전선을 비용 효율적으로 연결
  • 이중 행으로 배열된 접점으로 좁은 영역에서 높은 패킹 밀도 가능
  • 공간 절약이 요구되는 애플리케이션을 위한 컴팩트한 크기

컴팩트 DMC 1,5 시리즈 헤더

자동화 리플로우 솔더링용

3.5mm 간격의 새로운 리플로우 납땜용 헤더 헤더가 DMC 시리즈에 추가되었습니다. 이 제품들에는 검증된 잠금 및 해제 기술이 독점적으로 적용되었습니다. 이 기술은 직관적이고 견고한 잠금과 커넥터와 헤더 간의 강제 사출에 사용될 수 있습니다.

주요 기능

  • 최대 8 A의 전류
  • 최대 160 V의 전압
  • 2 - 20핀
  • 간격: 3.5 mm
  • 표준 핀 길이: 2.0 mm 및 2.6 mm
  • 소재: 고온 LCP 플라스틱
  • 선택적으로 테이프-온-릴 포장으로 제공

이점

  • SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
  • 자동화된 픽 앤 플레이스 조립용 패키지 제공
  • 공간 절약이 요구되는 산업 분야를 위한 작은 컴포넌트 크기
  • 통합 나사 플랜지와 록-앤-릴리스 잠금 시스템을 갖춘 기존 DMC 1,5 헤더와 동일한 핀 레이아웃 및 디자인

COMBICON 제품군의 모든 제품군 PCB 커넥터에는 혁신적인 연결 기술이 적용되어 있습니다. XS 제품군의 컴팩트 PCB 커넥터에서부터 XL 제품군의 전원 커넥터에 이르기까지 장치 설계에 적합한 모든 솔루션을 찾을 수 있습니다.

XS 제품군의 PCB 커넥터
S 제품군의 PCB 커넥터
M 제품군의 PCB 커넥터
L 제품군의 PCB 커넥터
XL 제품군의 PCB 커넥터
XS 제품군의 PCB 커넥터

주요 기능

  • 2.5 - 3.5 mm 간격용
  • 스크류, 푸쉬-인 스프링 및 크림프 연결을 사용한 연결 기술
  • 웨이브 또는 THR 솔더링을 통한 헤더 조립
  • 수평, 수직 및 반전 버전의 커넥터 및 헤더
  • 와이어-투-보드, 보드-투-보드 및 와이어-투-와이어용 커넥터
  • 최적의 데이터 전송을 위한 차폐 버전

S 제품군의 PCB 커넥터

주요 기능

  • 3.5 - 7.5 mm 간격용
  • 스크류, 푸쉬-인 스프링 및 크림프 연결을 사용한 연결 기술
  • 웨이브 또는 THR 솔더링을 통한 헤더 조립
  • 수평, 수직 및 반전 버전의 커넥터 및 헤더
  • 와이어-투-보드, 보드-투-보드 및 와이어-투-와이어용 커넥터
  • 다양한 잠금 옵션

M 제품군의 PCB 커넥터

주요 기능

  • 5.0 - 7.62 mm 간격용
  • 스크류, 푸쉬-인 스프링, 크림프 및 IDC 연결을 사용한 연결 기술
  • 웨이브 또는 THR 솔더링을 통한 헤더 조립
  • 수평, 수직 및 반전 버전의 커넥터 및 헤더
  • 인쇄 회로 기판과 인쇄 회로 기판 또는 플라잉 리드의 페어링
  • 직접 마운트 및 DIN 레일 마운트용 플러그-인 블록
  • 명확한 할당을 위한 개별 코딩

L 제품군의 PCB 커넥터

주요 기능

  • 6.35 - 10.16 mm 간격용
  • 스크류 또는 푸쉬-인 스프링 연결을 사용한 연결 기술
  • 웨이브 또는 THR 솔더링을 통한 헤더 조립
  • 600 V UL 인증을 받은 컴팩트 간격 치수의 고성능 커넥터
  • 접점 보호(반전) 버전 및 하우징 피드스루와 함께 다양한 용도로 사용 가능
  • 공구가 필요 없는 잠금 또는 전문적인 차폐 지지대
  • 명확한 할당을 위한 개별 코딩

XL 제품군의 PCB 커넥터

주요 기능

  • 최대 15 mm의 간격용
  • 최대 125 A의 전류 전송 용량을 위한 스크류 연결방식 고출력 커넥터
  • 통합 스틸 강화 스프링 접점을 통한 높은 접점 안정성
  • 진동이 발생하는 환경에서도 안정적인 연결을 보장하는 스크류 플랜지 기본 제공
  • 편리한 장치 연결을 위한 낮은 삽입 및 분리력
  • 터치손상방지 PCB 출력을 위한 반전 헤더

3D 보기

레버 작동 방식 PCB 커넥터의 360° 보기

레버 작동 방식 푸쉬-인 스프링 연결이 있는 LPC 시리즈 PCB 커넥터는 재생 에너지, 배터리 저장 시스템, 자동화 및 기계 제작 분야에 특히 적합합니다.

3D 보기에서 LPC 시리즈 PCB 커넥터를 자세히 살펴보고 이 커넥터가 장치의 개발 및 구현을 위해 제공하는 부가 가치를 알아보십시오.

PC 6 시리즈 PCB 커넥터를 사용한 손쉬운 전원 분배

에너지 버스 시스템용 PC 6/...-ST-BUS PCB 커넥터를 사용하여 장치 간 전원 분배를 손쉽게 구현할 수 있습니다. 이 커넥터를 사용하면 준비 없이 빠른 전선 설치가 가능합니다.

THR 및 SMT 솔더링용 PCB 커넥터

푸쉬-인 연결을 통해 고밀도 PCB 커넥터를 PCB에 안전하게 설치할 수 있습니다. 통합 전기자 및 금도금 접점 시스템은 안전한 고정과 높은 전송 안정성을 제공합니다.

PTS 시리즈 클립이 있는 빌딩 자동화용 솔루션

PTS 클립 시리즈의 PCB 커넥터는 빌딩 자동화에 사용하기에 이상적입니다. 표준 스냅-인 형상 덕분에 공구를 사용할 필요 없이 2-피스 전자 하우징에 래칭할 수 있습니다. 최적화된 비용의 핀 스트립은 PCB와 접촉하는 데 사용됩니다.

E-paper
전체 포트폴리오 개요

500페이지가 넘는 전자 제품 카탈로그에서 COMBICON 포트폴리오의 제품 다양성을 자세히 살펴보십시오. 이를 통해 애플리케이션의 신호 및 데이터 전송에 가장 적합한 연결 기술을 항상 찾을 수 있을 것입니다.

e-catalog 열기
다양한 PCB 단자대, PCB 커넥터 및 고전류 피드스루 단자대

다양한 애플리케이션에 적합

PCB 커넥터는 PCB가 유연하게 조립되고 애플리케이션에 따라 PCB 연결 기술을 변경할 수 있어야 하는 곳에 주로 사용됩니다. 이 커넥터를 사용하면 특별한 공구 없이도 푸쉬-인 연결 기술을 통해 신속한 전선 마운팅이 가능합니다. 손쉽게 연결 및 제거할 수 있으므로 수리 및 유지 관리가 간소화됩니다. 일반적인 애플리케이션에는 다음이 포함됩니다.

PCB 커넥터가 있는 인버터
PCB 커넥터가 있는 주파수 컨버터
센서 및 세이프티 스위치
원격 모니터링용 장치
PCB 연결 기술이 적용된 통신 장치
PCB 커넥터가 있는 컨트롤러
PCB 커넥터가 있는 파워 서플라이
PCB 연결 기술이 적용된 버스 커플러
셀룰러 통신용 안테나
배터리 저장 모듈이 있는 방
LED 라이트 스트립
PCB 연결 기술을 사용한 빌딩 자동화 제어
컨버터 및 PCB 커넥터가 있는 전기 모터

연결 기술

제품군에는 기존 스크류 연결부터 편리한 푸쉬-인 스프링 연결에 이르기까지 다양한 연결 옵션이 포함됩니다. 해당 애플리케이션에 따라 어떤 연결 방법이 적합한지 결정됩니다. 다음과 같은 기본 연결 방법 및 기타 여러 방법을 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

장력 슬리브를 사용한 스크류 연결의 사진 예제
푸쉬-인 스프링 연결의 사진 예제
레버 작동식 푸쉬-인 연결의 그림 예제
크림프 연결의 사진 예제
피어스 연결의 사진 예제
장력 슬리브를 사용한 스크류 연결의 사진 예제

스크류 연결은 유지 관리가 필요 없으며 멀티 전선 연결을 통해 높은 수준의 유연성과 높은 부하 전송 용량을 제공합니다. 전선 가드가 있는 연결은 빌딩 자동화 및 통신 분야의 준산업용 애플리케이션에 특히 적합합니다. 장력 슬리브를 통한 연결을 사용하여 접점 안정성에 대한 요구 사항이 높은 산업용 애플리케이션을 이상적으로 연결할 수 있습니다. 전면부 스크류 연결은 폭이 좁은 장치 전면부와 PCB 랙에 적합합니다.

스크류 연결에 대한 추가 정보
푸쉬-인 스프링 연결의 사진 예제

푸쉬-인 스프링인지 아니면 레그 스프링인지 여부에 상관없이 스프링 원리를 통해 특별한 공구 없이 신속하게 전선을 연결할 수 있습니다. 색상 코딩된 레버를 작동하여 단선 및 페룰이 있는 전선을 푸쉬-인 단자점에 삽입하거나 빼내면 됩니다. 페룰이 없는 미세 연선을 연결 및 분리할 경우 통합 스프링 레버를 통해 단자점을 열 수 있습니다.

푸쉬-인 연결에 대한 추가 정보
레버 작동식 푸쉬-인 연결의 그림 예제

레버 작동식 푸쉬-인 연결을 사용하여 PCB 커넥터 및 PCB 단자대를 편리하게 안정적으로 연결할 수 있습니다. 색상 코딩된 작동 레버로 인해 직관적인 설치가 가능합니다. 공구가 필요 없는 레버 작동 원리를 통해 페룰이 있거나 없는 전선을 신속하게 연결 및 분리할 수 있습니다.

레버 작동식 푸쉬-인 연결에 대한 추가 정보
크림프 연결의 사진 예제

크림프 연결기술은 전선의 대량 조립을 위한 빠르고 경제적인 연결 방법을 제공합니다. 크림핑 플라이어 또는 크림핑 장치를 사용하여 전선 및 크림프 접점 간에 연결됩니다. 그런 다음 크림프 접점이 커넥터 하우징에 스냅됩니다.

크림프 연결에 대한 추가 정보
피어스 연결의 사진 예제

피어스 연결은 전선의 사전 처리가 필요 없는 안정적인 연결기술입니다. 커넥터의 투명 커버에 있는 해당 가이드에 전선을 삽입하여 접점을 생성합니다. 커버가 닫히면 피어스 접점이 전선 절연을 관통합니다.

피어스 연결에 대한 추가 정보

마운팅 타입

PCB 커넥터 및 헤더 제품군에는 웨이브 솔더링 및 SMT 솔더링과 같은 다양한 생산 방법을 위한 솔루션이 있습니다. 따라서 인쇄 회로 기판을 수동 또는 자동으로 조립하고 안정적으로 처리할 수 있습니다.

웨이브 솔더링 공정의 사진 예제
표면 마운트 기술의 사진 예제
THR 솔더링의 사진 예제
직접 연결 기술의 사진 예제
SKEDD 직접 연결 기술의 사진 예제
웨이브 솔더링 공정의 사진 예제

웨이브 솔더링은 대개 홀 관통 컴포넌트가 조립된 전자 모듈을 제조하기 위한 기본 솔더링 공정입니다. 이 솔더링 공정은 납땜 접점이 PCB를 통해 삽입되고 PCB 아래쪽에 납땜된다는 특징이 있습니다.

모든 마운팅 및 솔더링 공정 개요
표면 마운트 기술의 사진 예제

SMT(표면 마운트 기술)는 표면 마운팅 컴포넌트에 사용됩니다. 컴포넌트는 솔더 페이스트의 PCB 표면에 조립되고 리플로우 솔더링 공정에 따라 납땜됩니다. 이 방법은 해당 표면 접점이 있는 특수한 컴포넌트가 필요합니다.

모든 마운팅 및 솔더링 공정 개요
THR 솔더링의 사진 예제

THR(Through Hole Reflow) 솔더링을 사용하면 고온 소재의 홀 관통 컴포넌트를 SMT 리플로우 공정에 통합할 수 있습니다. 푸쉬 관통 접점이 솔더링 페이스트가 채워진 보어 홀에서 조립되고 리플로우 솔더링 공정을 통해 납땜됩니다.

모든 마운팅 및 솔더링 공정 개요
직접 연결 기술의 사진 예제

다이렉트 플러그-인은 핀 스트립이 없는 무납땜 마운팅 기술입니다. 플러그는 PCB 가장자리에 있는 해당 패드에 직접 접촉합니다. 이러한 패드는 PCB 레이아웃에 제공되어야 합니다.

모든 마운팅 및 솔더링 공정 개요
SKEDD 직접 연결 기술의 사진 예제

SKEDD는 관통 접촉 보어 홀을 통해 PCB 커넥터를 PCB에 직접 연결하는 혁신적인 마운팅 기술입니다. 공구 없이 마운팅되며 추가 헤더가 필요하지 않습니다. 몸체 결합 리벳으로 인해 안정적인 내진동 연결이 보장됩니다.

모든 마운팅 및 솔더링 공정 개요

더 다양한 용도를 위한 편리한 기능

피닉스컨택트의 PCB 커넥터는 더욱 사용자 친확적으로 연결 및 유지 관리를 할 수 있도록 편리한 기능들과 다양한 액서시를 제공합니다.

래칭 플랜지, 클릭 앤 록(Click and Lock), 잠금 및 해제 등과 같은 잠금 시스템
반전 커넥터 및 헤더
한 개의 연결 위치에 두 개의 전선을 연결하기 위한 TWIN 커넥터
통합 2단 스틸 스프링
래칭 플랜지, 클릭 앤 록(Click and Lock), 잠금 및 해제 등과 같은 잠금 시스템

진동으로 인해 컴포넌트가 너무 쉽게 분리되지 않도록 추가 결합 시스템이 권장됩니다. 래칭 플랜지, 클릭 앤 록(Click and Lock), 잠금 및 해제 등과 같은 시스템은 공구 없이 자동으로 잠깁니다. 이를 대신하여 스크류 플랜지가 있는 제품을 모든 성능 클래스에 사용할 수 있습니다.

반전 커넥터 및 헤더

반전 커넥터 및 헤더를 사용하면 부주의한 접촉이 방지되는 PCB 및 장치 출력을 설계할 수 있습니다. 또한 PCB/PCB 및 케이블/케이블 연결을 구현할 수 있게 합니다.

한 개의 연결 위치에 두 개의 전선을 연결하기 위한 TWIN 커넥터

한 개의 연결 위치에 두 개의 전선을 연결하기 위한 TWIN 커넥터는 크기에 따라 신호 루핑과 전위 및 전원 분배에도 적합합니다.

통합 2단 스틸 스프링

전원 전자 장치용의 모든 커넥터에는 이중 스틸 스프링이 통합되어 있어 전원 및 온도 변동 시 우수한 안전성을 제공합니다. 이중 스프링이 접점에서 추가 압력을 가하므로 접점 부식이 방지되고 장기적으로 안정적인 접점이 보장됩니다.

COMBICON 포트폴리오

일치하는 대응 제품 찾기

호환되는 제품을 바로 찾아보십시오. 피닉스컨택트의 여러 제품 상세 페이지의 "일치하는 대응 제품" 섹션에서 "호환되는 대응 제품"을 클릭하십시오. 선택한 필터에 따라 적절한 대응 제품이 자동으로 표시되며, 이 필터를 사용해 검색 범위를 좁힐 수 있습니다.

포트폴리오에 변경 사항이 있을 경우 해당 대응 제품이 동적으로 표시되고 자동으로 업데이트됩니다. 이 서비스는 COMBICON 포트폴리오에서 사용할 수 있으며 전체 피닉스컨택트 제품군에서 사용할 수 있도록 지속적으로 확장되고 있습니다. 지금 바로 시도해 보십시오. 새로운 기능의 효율성을 경험해 보십시오.

PCB 엔지니어링을 위한 CAE 데이터

PCB 엔지니어링을 위한 CAE 데이터

피닉스컨택트의 PCB 설계 데이터를 활용하여 PCB 설계를 계획하고 구현하는 과정에서 소중한 시간을 절약하십시오. 7,000개가 넘는 PCB 커넥터에 사용되는 가장 일반적인 CAE 시스템을 위한 설계 적용 가능한 ECAD 데이터를 20가지 이상의 포맷으로 다운로드하십시오.