지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

레버 푸쉬-인 연결 레버 푸쉬-인 연결을 사용하면 원핸드 틸팅 레버 원리를 활용하여 페룰이 있거나 없는 전선을 공구 없이 손쉽게 연결할 수 있습니다.

PCB 단자대의 레버 푸쉬-인 연결

이점

  • 공구가 필요 없는 틸팅 레버 원리 또는 직접 연결 기술을 활용한 시간 절약형 전선 연결
  • 공구가 필요 없는 손쉬운 전선 분리 및 컬러 코딩된 작동 레버를 사용한 직관적인 작동
  • 레버가 닫혀 있을 때 시간을 절약해 주는 푸쉬-인 연결
  • 정의된 접촉력을 통해 접점이 오랫동안 안정적으로 유지되도록 보장
  • 명확한 레버 위치를 통해 클램핑 공간의 개방 및 폐쇄 여부에 대한 안정적인 피드백 제공

레버 푸쉬-인 연결 세부 정보

전선을 개방된 단자점에 삽입하고 스프링을 통해 틸팅 레버를 작동하면 단단히 연결됩니다. 또는 레버가 닫힌 경우 페룰이 있는 단선 또는 연선을 직접 삽입할 수도 있습니다. 따라서 레버 푸쉬-인 연결은 푸쉬-인 솔루션의 이점과 레버 작동의 이점이 결합되어 있습니다. 대비되는 색상의 틸팅 레버를 사용하면 빠르고 안전한 전선 연결 및 마찬가지로 빠르고 안전한 해제가 가능합니다.

피닉스컨택트의 레버 푸쉬-인 연결방식 포트폴리오


PCB 단자대 및 PCB 커넥터용 레버 푸쉬-인 연결

PCB 단자대 및 PCB 커넥터

페룰이 있거나 없는 전선을 공구 없이 편리하게 연결: LPT/LPTA 시리즈의 직선 및 앵글 PCB 단자대는 2.5 mm², 6 mm² 및 16 mm²의 케이블 사이즈용 버전으로 제공됩니다. LPC/LPC(H) PCB 단자대 포트폴리오에는 1.5 mm², 2.5 mm², 6 mm² 및 16 mm²의 케이블 사이즈용 제품 라인이 포함되어 있습니다.