빠르고 안정적인 가정용 충전기와 충전소는 e-mobility의 성공을 결정하는 요소입니다. 가용성과 비용 효율성을 높이기 위해서는 짧은 설치 시간과 낮은 유지 관리 비용이 중요합니다. 피닉스컨택트의 직관적이고 내구성이 뛰어난 PCB 및 필드 연결 기술을 통해 그리드 피드-인, 충전 케이블 및 신호 라인을 빠르고 안전하게 연결할 수 있습니다.
피닉스컨택트는 PV 시스템 및 에너지 저장 시스템과 함께 에너지 관리 시스템에 통합할 수 있는 포괄적인 RJ45 커넥터 제품군을 제공합니다. PCB 커넥터와 현장 조립용 커넥터와 함께 다양한 전선 유형의 포괄적인 패치 케이블 포트폴리오를 사용하면 최대 10 Gbps의 고속 데이터 전송이 가능합니다.
표준화된 인터페이스를 사용하여 시운전 파라미터를 구성하고 테스트할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 이를 위한 USB PCB 커넥터와 패치 케이블을 제공합니다. 타입 A와 타입 C는 USB 2.0, USB 3.0 및 USB 3.2 Gen. 1/USB 3.2 Gen. 2 버전의 다양한 조합으로 제공됩니다.
PCB에 전선을 연결하고 신호, 데이터 및 전원을 전송하기 위한 PCB 커넥터입니다. 1.5 mm²에서 35 mm²에 이르기까지, 충전 장치에 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다. 필요한 경우 플러그-인 및 모듈형 장치를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 가용성, 비용 효율성 및 지속 가능성에 따라 다양한 기능 장치를 유연하게 사용할 수 있습니다.
타입 2 CHARX connect modular 충전 소켓은 AC 충전소와 가정용 충전기에 설치되며 최대 22kW의 모바일 충전 케이블을 통해 전기 자동차의 AC 충전을 가능하게 합니다. 피닉스컨택트의 모듈형 시스템을 사용하면 설계와 기능 범위를 개별적으로 조정할 수 있습니다.
DC 충전소를 위한 신뢰할 수 있는 연결 기술: 효율적이고 컴팩트하며 설치가 간편합니다
최신 반도체 기술과 정교한 열 관리 기술을 통해 DC 고속 충전소는 점점 더 컴팩트해지고 있으며, 효율적이고 확장 가능하며 고집적화되고 있습니다. 피닉스컨택트의 장치 연결 기술은 전원 전자 장치를 위한 높은 전류와 전압, 높은 패키징 밀도로 안전한 신호 및 데이터 전송을 가능하게 합니다.
충전 컨트롤러용 PCB 연결부
충전 컨트롤러는 충전 프로세스를 제어하고 모니터링합니다. 컨트롤러는 내부 및 외부 통신(예: CAN, 모드버스, LTE)에 사용됩니다. 컴팩트한 디자인과 빠른 연결 기술을 갖춘 커넥터가 최적의 솔루션입니다.
E-mobility의 폭넓은 사용을 위해서는 충전 지점의 높은 가용성, 낮은 유지 관리 비용, 짧은 충전 시간이 중요합니다. 여기에서 연결 기술은 중요한 역할을 합니다.
전원 연결을 위한 피닉스컨택트 포트폴리오
가정용 충전기의 안전하고 직관적인 그리드 연결을 위한 피닉스컨택트 제품의 이점을 누리십시오. 일반적으로 인프라는 최대 16 mm² 크기의 단선을 특징으로 합니다. 레버 작동식 PCB 단자대의 주황색 작동 레버는 올바른 전선 연결을 보장합니다. 이 연결 기술의 자동 잠금 설계는 영구적이고 안정적인 접촉을 보장합니다.
피닉스컨택트는 CHARX connect를 통해 충전소에서 전기 자동차까지 안전하고 안정적이며 빠른 전력 전송을 위한 다양한 충전 연결 시스템을 제공합니다. 이 포트폴리오는 최소한의 변환 손실로 PV 시스템의 직류를 사용할 수 있는 AC 가정용 충전기와 최첨단 DC 가정용 충전소를 모두 제공합니다.
RJ45 커넥터 제품군은 네트워크 연결에 적합합니다. Phoenix Contact는 시운전 및 서비스 시 구성을 위한 USB PCB 커넥터와 패치 케이블을 제공합니다. 타입 A와 타입 C는 USB 2.0, USB 3.0 및 USB 3.2 Gen. 1/USB 3.2 Gen. 2 버전의 다양한 조합으로 제공됩니다.
FAQ
질문에 대한 답변을 찾을 수 없습니까? 궁금하신 점은 언제든지 직접 문의해 주십시오.
PRC 시리즈의 필드 커넥터를 사용하면 사전 조립된 케이블 세트를 사용하여 현장에서 여러 대의 가정용 충전기를 연결할 수 있습니다. 높은 IP69K 보호 등급으로 인해 안전한 옥외 사용이 가능합니다. 즉시 사용 가능한 케이블 세트를 사용하면 시간이 절약되고 설치 시 오류가 방지됩니다.
레버 연결이 있는 PCB 단자대는 이상적인 솔루션입니다. 주황색 레버를 사용하여 3상, 중성 전선 및 PE를 모두 빠르고 직관적으로 연결할 수 있습니다. 레버 작동 원리로 인해 매우 안정적인 연결이 가능합니다. 작동 중에 레버가 찰칵 닫히고 전선이 영구적으로 견고하게 고정됩니다. 최적의 장치 설계를 위해 앵글 및 수평 전선 입구가 있는 단자대가 제공됩니다.