지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

스크류 또는 푸쉬-인 연결이 있는 PCB 단자대

다양한 연결 기술이 적용된 일관된 디자인의 장치: 동일한 크기, 다양한 연결 기술 - TDPT 시리즈 PCB 단자대를 사용하면 시장별로 특화된 장치를 일관된 디자인으로 개발할 수 있습니다. 동일한 크기로 제작되기 때문에 PCB 또는 장치 설계를 변경하지 않고도 스크류 또는 푸쉬-인 스프링 연결을 자유롭게 선택할 수 있습니다.
PCB 설계의 풋프린트

이점

  • 손쉬운 적용을 위해 푸쉬-인 스프링 연결 및 스크류 연결에 동일한 크기 및 방식의 핀 연결 사용
  • 0.2에서 16 mm² 전선을 위한 일관된 연결 기술로 인해 다양한 적용 분야에서 사용 가능
  • 핀 간격 5.08 / 6.35 mm 및 10.16 mm의 전원 연결을 위한 다양한 포트폴리오
스크류 연결방식의 PCB 단자대

스크류 연결방식의 PCB 단자대

스크류 연결방식의 PCB 단자대

동일한 모양의 PCB 단자대를 사용해 특정 시장을 위한 일관된 디자인의 장치를 개발할 수 있습니다.

푸쉬-인 연결방식의 PCB 단자대

푸쉬-인 연결방식의 PCB 단자대

푸쉬-인 연결방식의 PCB 단자대

동일한 모양의 PCB 단자대를 사용해 특정 시장을 위한 일관된 디자인의 장치를 개발할 수 있습니다.

TWIN 설계가 적용된 동일한 모양의 PCB 단자대가 있는 Industry 4.0용 솔루션

동일한 모양의 TWIN 설계에서 스크류 연결 및 푸쉬-인 스프링 연결 중 하나를 선택하십시오. 이 PCB 단자대는 최대 76 A의 전류, 최대 1,000 V의 전압 및 0.2 - 16 mm²의 케이블 사이즈에 적합합니다. 장치 제조업체는 5.08 mm, 6.35 mm 및 10.16 mm 간격의 2 - 12핀 설계를 사용하여 더 유연하게 작업할 수 있습니다. IEC/UL 61800-5-1에 따른 향상된 터치손상방지의 이점을 누리십시오.

TWIN 설계가 적용된 동일한 모양의 PCB 단자대가 있는 Industry 4.0용 솔루션
TWIN 설계가 적용된 동일한 모양의 PCB 단자대 YouTube
E-paper
전체 포트폴리오 개요

500페이지가 넘는 전자 제품 카탈로그에서 COMBICON 포트폴리오의 제품 다양성을 자세히 살펴보십시오. 이를 통해 애플리케이션의 신호 및 데이터 전송에 가장 적합한 연결 기술을 항상 찾을 수 있을 것입니다.

e-catalog 열기
다양한 PCB 단자대, PCB 커넥터 및 고전류 피드스루 단자대