VAL-MS-BE-PCB-FM
-
서지 보호 기본 부품
1035864
서지 보호 장치 VAL-MS 시리즈 타입 I 및 타입 II용 1-채널 베이스 부품, 최대 1500 V DC 및 690 V AC의 절연 및 접지된 전압 시스템용, 공간 절약형 PCB 설치용, 통합 원격 표시 접점 있음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
플로팅 원격 표시 접점 있음
보호 플러그가 처음 삽입될 때 키 연결
보호 플러그를 수용하기 위한 단일/멀티 핀 설계