지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

피어스 연결 피닉스컨택트의 피어스 연결은 전선의 사전 처리가 필요 없는 안정적인 연결 기술입니다.

커넥터의 피어스 연결

이점

  • 시간 절약형 연결 기술
  • 전선 피복 분리 또는 꼬임 방지가 필요 없음
  • 특수 공구 필요 없음

피어스 연결 세부 정보

커넥터의 투명 커버에 있는 해당 가이드에 전선을 삽입하여 접점을 생성합니다. 커버가 닫히면 피어스 접점이 전선 절연을 관통하여 영구적으로 안전한 전선 연결이 생성됩니다.

안정적인 시간 절약형 연결 기술인 피어스 연결은 필드에서의 간단한 설치에 적합합니다.

피닉스컨택트의 피어스 연결방식 포트폴리오


피어스 연결방식 M12 커넥터

M8 및 M12 커넥터

조립용으로 설계된 피어스 연결방식 커넥터는 컴팩트 및 하이-포지션 설계를 특징으로 합니다. 단일 코어 전선을 축방향으로 관통하는 접점 핀을 통해 접점이 생성됩니다.