지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

크림프 연결 무납땜 접합 방식인 크림프 연결은 빠르고 매우 안정적이며 자동화된 전선 연결을 가능하게 합니다.

크림프 연결

이점

  • 완전 자동화 또는 반자동화를 사용한 다양한 생산 라인 가동 스타트업
  • 연결부의 높은 인장 강도로 인한 안정적인 연결
  • 낮은 접점 저항으로 인한 유연한 사용
  • 간단한 생산 모니터링을 통한 손쉬운 마운팅
  • 높은 내후성, 내진동성 및 내충격성으로 인한 긴 사용 수명

크림프 연결 세부 정보

크림프 연결은 많은 양의 전선을 조립해야 하는 시스템에서 특히 효율적입니다. 크림핑 플라이어 또는 크림핑 장치를 통해 전선 및 크림프 접점이 연결됩니다. 완전 자동화된 처리를 위한 테이프 처리된 접점이 제공됩니다.

지금까지 수많은 다른 크림프 연결이 설정되었습니다. 안정적인 연결을 위해 필수적으로 케이블 사이즈, 크림프 접점 및 크림핑 공구가 호환되어야 합니다. 전선이 위에서부터 크림프 접점에 배치되고 접점 탭의 가장자리가 성형 중에 양쪽 위로부터 전선에 압착되는 경우 B 크림프에 해당합니다. O-크림프는 단선에 사용됩니다.

크림핑 공구가 일정 수준 마모될 수 있으므로 대량 생산 도중 크림핑 프로세스를 모니터링해야 합니다. 크림프 연결에 대한 요구 사항은 DIN EN 60352-2에 정의되어 있습니다. 크림프 연결의 품질 증거는 크림프 연결의 인장 강도 및 크림프 접점의 크랙 없는 변형에서 볼 수 있습니다. 접점 캐리어에서 잘못된 스냅의 원인이 되므로 크림핑으로 인해 크림프 접점이 허용되지 않는 정도까지 연장되면 안 됩니다. 접점은 제거 도구를 사용하여 해제합니다. 또한 매우 얇은 전선에 조립 공구를 사용할 수 있습니다.

PCB 커넥터용 크림프 연결
M12 커넥터의 크림프 연결
M17-M58 커넥터용 크림프 연결
배터리 전극 커넥터용 크림프 연결
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6
PCB 커넥터용 크림프 연결

각 커넥터 시리즈의 크림프 커넥터는 연관된 시리즈의 거의 모든 헤더와 결합할 수 있습니다. 다른 연결 기술에 비해 낮은 설치 높이가 특징입니다. 플러그-인 방향은 전선 축에 평행하도록 되어 있습니다. 스크류 또는 래칭 플랜지가 있거나 없는 버전과 풀-아웃 기능이 있거나 없는 버전이 제공됩니다.

PCB 커넥터로 이동
M12 커넥터의 크림프 연결

크림프 연결방식 M12 커넥터는 낮은 공간 요구 사항과 저비용 대량 생산이 특징입니다. 크림프 연결 기술은 케이블의 대량 조립을 위한 자동화된 빠른 연결 방법을 제공합니다. 조립용으로 설계된 매우 컴팩트한 커넥터는 철도 애플리케이션에 적합합니다.

안정적인 연결을 위해 필수적으로 케이블 사이즈, 크림프 접점 및 크림핑 공구가 호환되어야 합니다. 크림핑 공구가 일정 수준 마모될 수 있으므로 대량 생산 도중 크림핑 프로세스를 모니터링해야 합니다.

M12 커넥터로 이동하기
M17-M58 커넥터용 크림프 연결

산업용 원형 커넥터의 경우 크림프 연결은 진동 및 열 응력 등에 대한 높은 수준의 전기적 및 기계적 안전성을 제공합니다. 크림프 연결방식의 원형 커넥터 제품 라인은 M17 및 M23 크기의 신호 커넥터 및 하이브리드 커넥터부터 M17 - M58 크기의 전원 커넥터까지 다양합니다.

M17-M58 커넥터로 이동하기
배터리 전극 커넥터용 크림프 연결

동일한 디자인의 어셈블리가 대량으로 필요한 경우 크림프 연결을 사용하는 것이 특히 유리합니다. 이 기술의 이점은 속도와 품질입니다. 연결 영역, 케이블 및 공구가 서로 잘 맞는 경우 영구적으로 안정적인 연결이 설정됩니다.

배터리 전극 커넥터로 이동하기
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6

고내구성 커넥터용의 크림프 연결방식 고정 핀 및 모듈형 접점 인서트는 단자점의 낮은 공간 요구 사항과 저비용 대량 생산이 특징입니다.

피닉스컨택트의 펀칭 롤 크림프 접점은 개방된 크림핑을 사용하여 빠르고 쉽게 처리할 수 있습니다. 대용량 크림핑을 위한 테이프 처리된 제품과 함께 유연한 필드 조립을 위한 개별 접점도 제공됩니다.

고내구성 커넥터로 이동하기