PT 6-QUATTRO/2P BU - 단자대
3061839

단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 연결 수: 4, 연결 방법: 푸쉬-인 / 플러그 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

푸쉬-인 연결방식 단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 기능적 특성을 제공하며 페룰이 있는 전선 또는 단선을 도구 없이 손쉽게 배선할 수 있는 특징을 가지고 있습니다.
컴팩트 설계 및 전면부 연결로 인해 제한된 공간에서도 배선이 가능합니다.
이중 기능 샤프트의 테스트 기능 외에도 모든 단자대는 추가 테스트 연결을 제공합니다.
철도 애플리케이션용으로 테스트됨