PP-H 6/ 1-M - 커넥터
3061693

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

커넥터, 자체 조립용, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 연결 수: 1, 핀 수: 1, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

넓은 라벨링 표면 옵션
자체 조립용 푸쉬-인 기술 COMBI 플러그는 사용자가 직접 구현할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
철도 애플리케이션용으로 테스트됨