ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
Zack 마커 스트립, 플랫
0808804
Zack 마커 스트립, 플랫, 스트립, 흰색, 라벨링됨, 가로 방향 인쇄됨: 1 ... 10, 11 ... 20 등과 같은 최대 101 ... 110까지의 연속 숫자, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 8 mm, 개별 레이블 수: 10, 텍스트 필드 높이: 8.15 mm, 텍스트 필드 폭: 5.15 mm
제품의 세부 정보
제품 타입 | 라벨링된 단자 마커 |
간격 | 8 mm |
타입 | 플랫 |
마킹 | |
개별 레이블 수 | 10 |
행당 개별 레이블의 수 | 10 |
마커 스트립 수 | 10 |
인쇄 방향 | 가로 방향 인쇄됨 |
인쇄 | 1 ... 10, 11 ... 20 등과 같은 최대 101 ... 110까지의 연속 숫자 |
마운트 타입 | 래칭 |
색상 | 흰색 (RAL 9010) |
소재 | PA |
UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
구성품 | 실리콘 및 할로겐 없음 |
페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
결과 | 테스트 통과 |
긁힘 내성 확인을 위한 긁힘 테스트 | |
사양 | EN ISO 1518-1:2023 (준수) |
요구 사항 | ≥ 5 N |
결과 | 테스트 통과 |
Tesafilm 테스트 | |
사양 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (준수) |
결과 | 테스트 통과 |
내자외선 | |
사양 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(준수) |
결과 | 테스트 통과 |
테스트 기간 | 96 h |
사양 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
결과 | 테스트 통과 |
절차 | Test Bb |
기간 | 96 h |
테스트용 온도 | 120 °C |
문지름 내성 | |
사양 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
이소프로필 [CAS No. 67-63-0] |
테스트 통과 |
n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
테스트 통과 |
물 + 석유 에테르 [CAS No. 64742-82-1] |
테스트 통과 |
아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
사양 | EN ISO 22479:2022-06 |
결과 | 테스트 통과 |
절차 | 방법 B |
주기 | 2 |
염수 분무 테스트 | |
사양 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
결과 | 테스트 통과 |
테스트 기간 | 96 h |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C |
권장 주변 온도(보관/운송) | 23 °C |
권장 습도(보관/운송) | 50 % (원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.) |
선반 수명 | 2 연도 |
폭 | 8 mm |
간격 | 8 mm |
텍스트 필드 | |
텍스트 필드 폭 | 5.15 mm |
텍스트 필드 높이 | 8.15 mm |
와이프 저항(Wipe resistance) | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
일반 | 하나의 패키지(PU)는 동일하게 마킹된 10개의 스트립으로 구성됩니다. |
항목 번호 | 0808804 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 10 pc |
제품 키 | BG2122 |
개당 중량(패키지 포함) | 0.71 MGM |
개당 중량(패키지 제외) | 0.1 MGM |
관세 번호 | 49119900 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
ZBF Zack 마커 스트립 시스템은 플랫 마커 홈이 있는 모듈형 단자대 및 전자 모듈용 마킹 솔루션입니다.
요청 시 다른 간격 제공
다중 섹션 마킹 스트립은 쉽게 장착할 수 있고 필요한 경우 쉽게 분리할 수 있습니다.