PAIS-4-FIX YE - 테스트 어댑터
3032799

테스트 어댑터, DIN EN 50274에 따른 삽입 시 의도하지 않은 직접 접촉에 의한 터치손상방지, 4 mm 테스트 플러그 및 5.2 mm, 6.2 mm 및 8.2 mm 간격의 단자대용, 핀 수: 1, 색상: 노란색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

기능 샤프트의 모든 지점에 견고하게 연결 및 고정됨
직경 4 mm의 세이프티 테스트 플러그 수용을 위한 테스트 어댑터