PS-8/2,3MM RD - 테스트 플러그
PS-8/2,3MM RD
-
테스트 플러그
3048564
테스트 플러그, 핀 수: 1, 색상: 빨간색
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
테스트 플러그 단자대
핀 수
1
연결 데이터
연결 타입
스프링 연결
케이블 사이즈, 연선
0.14 mm² ... 1 mm²
단선 케이블 사이즈
0.14 mm² ... 1 mm²
케이블 사이즈 AWG
26 ... 17
치수
폭
8 mm
높이
14 mm
NS 35/7,5의 깊이
36 mm
핀 직경
8 mm
소재 사양
색상
빨간색 (RAL 3001)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
저온 정적 절연 소재 적용
-60 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
125 °C
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C ( )
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
3048564
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE2Z3X
GTIN
4046356072786
개당 중량(패키지 포함)
1.51 g
개당 중량(패키지 제외)
1.51 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
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
필수 액세서리
MPS-MT
-
테스트 플러그
0201744
MPS-MT/ 4MM
-
테스트 플러그
3048577
이점
테스트 플러그는 CLIPLINE complete 시스템 단자대의 기능 샤프트 또는 제공된 테스트 연결에 삽입됩니다.
테스트 플러그용 하우징, 모든 조합
제품 도움말