단자대 액세서리
SB-MER 4-8 - 브리지 바
SB-MER 4-8
-
브리지 바
3000589
브리지 바, 간격: 8.2 mm, 핀 수: 4, 정격 전류: 25 A, 길이: 25 mm, 색상: 회색/오렌지색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
브리지 바
핀 수
4
간격
8.2 mm
전위
1
전기적 속성
최대 부하 전류
25 A (다른 모듈형 단자대에서 사용될 경우 점퍼의 전류 값에 편차가 생길 수 있습니다. 정확한 값은 해당 모듈형 단자대의 액세서리 데이터에서 확인할 수 있습니다.)
연결 데이터
최대 부하 전류
25 A (다른 모듈형 단자대에서 사용될 경우 점퍼의 전류 값에 편차가 생길 수 있습니다. 정확한 값은 해당 모듈형 단자대의 액세서리 데이터에서 확인할 수 있습니다.)
치수
폭
32.8 mm
높이
24.7 mm
깊이
47.42 mm
길이
24.7 mm
간격
8.2 mm
소재 사양
색상
다색 (RAL -)
회색 (RAL 7042)
주황색 (RAL 2003)
소재
구리
절연 소재
PA
마운팅
마운트 타입
플러그-인 마운팅
상용 데이터
항목 번호
3000589
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1Z2X
GTIN
4046356725552
개당 중량(패키지 포함)
20.28 g
개당 중량(패키지 제외)
17.04 g
관세 번호
85366990
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
액세서리
SL-SB
-
스위치 잠금
3035761
PSBJ-URTK 6 FARBLOS
-
테스트 플러그 스트립
3026450
PSBJ-URTK 6 RD
-
테스트 플러그 스트립
3026719
PSBJ-URTK 6 BU
-
테스트 플러그 스트립
3026434
PSBJ-URTK 6 YE
-
테스트 플러그 스트립
3026405
PSBJ-URTK 6 GN
-
테스트 플러그 스트립
3026418
PSBJ-URTK 6 VT
-
테스트 플러그 스트립
3026421
PSBJ-URTK 6 GY
-
테스트 플러그 스트립
3026612
PSBJ-URTK 6 BK
-
테스트 플러그 스트립
3026447
PSBJ-URTK 6 BN
-
테스트 플러그 스트립
3026971
PSBJ-URTK 6 WH
-
테스트 플러그 스트립
3026448
제품 도움말