LPS-8
-
서비스 커넥터
3270561
서비스 커넥터, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2- 4 mm2, 색상: 빨간색
서비스 커넥터, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2- 4 mm2, 색상: 빨간색