BC 107,6 OT 2121 KMGY
-
ケース本体上部パーツ
1038850
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 モジュール型ケース本体上部パーツ、 幅: 107.6 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 54.85 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
製品ライン | ケース本体上部パーツ |
ハウジングタイプ | DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース |
ケースシリーズ | BC |
製品シリーズ | BC 107,6.. |
最大極数 | 64 (ピッチ: 2.5 mm) |
48 (ピッチ: 3.5 mm) | |
36 (ピッチ: 5 mm) | |
24 (ピッチ: 7.5 mm) | |
個数 (接続口) | 4 |
通気口あり | あり |
外形寸法 |
|
幅 | 107.6 mm |
高さ | 89.7 mm |
奥行き | 54.85 mm |
水平ピッチ | 6 区分 |
プリント基板設計 | |
プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
色 (ケース本体上部パーツ) | ライトグレー (RAL 7035) |
部材 ケース本体上部パーツ | PC |
UL94難燃性クラス | V0 |
表面特性 | 未処理 |
振動試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
各軸のテスト時間 | 2.5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
グローワイヤー試験 | |
仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
温度 | 850 °C |
露出時間 | 30 s |
機械的強度/回転バレル試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
落下高さ | 50 cm |
周波数 | 50 |
衝撃試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 15g |
衝撃時間 | 11 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
保護等級(IPコード) | |
仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
周囲条件 | |
実現する最大IPコード | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
相対湿度(保管時/運搬時) | 95 % |
プリント基板ホルダの数 | 12 |
プリント基板実装タイプ | ラッチ |
プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
取付けタイプ | スナップイン |
梱包の種類 | 段ボール梱包 |
外部梱包の種類 | カートン |
アイテム番号 | 1038850 |
梱包単位 | 100 pc |
最低注文数 | 100 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ACHBAB |
GTIN | 4055626689708 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 50.6 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 50.57 g |
関税率 | 84879090 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - プリント基板用端子台 1985849
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - プリント基板用端子台 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - プリント基板用端子台 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - プリント基板用端子台 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - プリント基板用端子台 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - プリント基板用端子台 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - プリント基板用端子台 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - プリント基板用端子台 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - プリント基板用端子台 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - プリント基板用端子台 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - プリント基板用コネクタ 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - プリント基板用端子台 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - プリント基板用端子台 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - プリント基板用端子台 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - プリント基板用端子台 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - プリント基板用コネクタ 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - ピンヘッダー 1933228
-
MKKDS 1,5/ 2 - プリント基板用端子台 1725012
-
MKKDSG 3/ 3 - プリント基板用端子台 1721087
-
ZFKKDS 1,5C-5,0 - プリント基板用端子台 1889301
-
PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 - プリント基板用コネクタ 1725185
-
PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 - プリント基板用コネクタ 1725549
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - プリント基板用端子台 1841555
-
SPT-THR 1,5/12-V-3,5 P20 R72 - プリント基板用端子台 1823298
-
SPT-THR 1,5/ 9-V-5,0 P20 R88 - プリント基板用端子台 1823489
-
SPTA-THR 1,5/ 9-5,08 R72 - プリント基板用端子台 1071209
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - RJ45プリント基板用コネクタ 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - RJ45プリント基板用コネクタ 1149867
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - RJ45プリント基板用コネクタ 1149858
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - 取付けベースハウジング 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - 取付けベースハウジング 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - 取付けベースハウジング 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - 取付けベースハウジング 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - 取付けベースハウジング 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - 取付けベースハウジング 2203815
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - タッチディスプレイ付きケースカバー 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - タッチディスプレイ付きケースカバー 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - タッチディスプレイ付きケースカバー 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - タッチディスプレイ付きケースカバー 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - タッチディスプレイ付きケースカバー 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - ハウジングカバー 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - ハウジングカバー 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - ハウジングカバー 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - ハウジングカバー 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - DINレールバスコネクタ 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - DINレールバスコネクタ 2896306
-
HBUS8-B SET BK - 保護キャップ 1252176
-
HBUS-B SET BK - 保護キャップ 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - ピンヘッダー 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - ピンヘッダー 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - ピンヘッダー 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - ピンヘッダー 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - ベースラッチ 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - メンブレンキーパッド 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - メンブレンキーパッド 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - ヒートシンク 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - ヒートシンク 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - ヒートシンク 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - ヒートシンク 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - ヒートシンク 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - ねじセット 1756991
特長
デバイス開発のスピードアップを実現する、調整されたケースと接続システム
ビルディングオートメーションの多様なアプリケーション向けの個別のオンライン設定
さまざまな接続テクノロジ
DINレールまたは壁面に取付け可能
オプションとして、DINレール取付け可能なバスコネクタと電源コネクタシステムを使用
工具不要の取付け
1 ... 9 ユニット分の幅に対応(17.8 mm ... 161.6 mm)
DIN EN 43880に準拠