BC 107,6 DKL S TRANS WOP
-
ハウジングカバー
2202968
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 透明な開閉可能カバー、 挿入プレートなし、 幅: 107.6 mm、 高さ: 45 mm、 奥行き: 8 mm、 色: 透明
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
製品ライン | カバー |
ハウジングタイプ | DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース |
ケースシリーズ | BC |
製品シリーズ | BC 107,6.. |
通気口あり | なし |
幅 | 107.6 mm |
高さ | 45 mm |
奥行き | 8 mm |
色 (ハウジングカバー) | 透明 |
UL94難燃性クラス | V0 |
ハウジングの材質 | PC |
表面特性 | 未処理 |
振動試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
各軸のテスト時間 | 2.5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
グローワイヤー試験 | |
仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
温度 | 850 °C |
露出時間 | 30 s |
機械的強度/回転バレル試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
落下高さ | 50 cm |
周波数 | 50 |
衝撃試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 15g |
衝撃時間 | 11 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
保護等級(IPコード) | |
仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
周囲条件 | |
実現する最大IPコード | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
相対湿度(保管時/運搬時) | 95 % |
取付けタイプ | ヒンジ式、密閉可能 |
梱包の種類 | ボックス梱包 |
アイテム番号 | 2202968 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
プロダクトキー | ACHBAB |
GTIN | 4055626303215 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 15.34 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 11.5 g |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
BC 107,6 OT U22 HS 2B 90 KMGY - ケース本体上部パーツ 1754329
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - ケース本体上部パーツ 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - ケース本体上部パーツ 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - ケース本体上部パーツ 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - ケース本体上部パーツ 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - ケース本体上部パーツ 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - ケース本体上部パーツ 1065104
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C BK - ケース本体上部パーツ 1066143
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - ケース本体上部パーツ 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - ケース本体上部パーツ 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - ケース本体上部パーツ 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - ケース本体上部パーツ 1163398
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - ケース本体上部パーツ 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - ケース本体上部パーツ 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - ケース本体上部パーツ 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - ケース本体上部パーツ 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - ケース本体上部パーツ 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - ケース本体上部パーツ 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - ケース本体上部パーツ 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - ケース本体上部パーツ 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - ケース本体上部パーツ 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - ケース本体上部パーツ 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - ケース本体上部パーツ 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - ケース本体上部パーツ 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - ケース本体上部パーツ 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - ケース本体上部パーツ 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - ケース本体上部パーツ 2896089
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - 取付けベースハウジング 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - 取付けベースハウジング 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - 取付けベースハウジング 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - 取付けベースハウジング 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - 取付けベースハウジング 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - 取付けベースハウジング 2203815
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - DINレールバスコネクタ 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - DINレールバスコネクタ 2896306
-
HBUS8-B SET BK - 保護キャップ 1252176
-
HBUS-B SET BK - 保護キャップ 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - ピンヘッダー 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - ピンヘッダー 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - ピンヘッダー 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - ピンヘッダー 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - ベースラッチ 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - メンブレンキーパッド 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - メンブレンキーパッド 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - ヒートシンク 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - ヒートシンク 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - ヒートシンク 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - ヒートシンク 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - ヒートシンク 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - ねじセット 1756991
特長
デバイス開発のスピードアップを実現する、調整されたケースと接続システム
ビルディングオートメーションの多様なアプリケーション向けの個別のオンライン設定
さまざまな接続テクノロジ
DINレールまたは壁面に取付け可能
オプションとして、DINレール取付け可能なバスコネクタと電源コネクタシステムを使用
工具不要の取付け
1 ... 9 ユニット分の幅に対応(17.8 mm ... 161.6 mm)
DIN EN 43880に準拠