BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP
-
取付けベースハウジング
2203815
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 ベースラッチなしのケース下部パーツ、 幅: 107.6 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 48.9 mm、 色: 黒 (類似 RAL 9005)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 16
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
| 製品ライン | ケース本体下部パーツ |
| ハウジングタイプ | DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース |
| Housing type | Modular building installation housings |
| ケースシリーズ | BC |
| 製品シリーズ | BC 107,6.. |
| 最大極数 | 0) |
| 通気口あり | なし |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 107.6 mm |
| 高さ | 89.7 mm |
| 奥行き | 48.9 mm |
| 水平ピッチ | 6 区分 |
| プリント基板設計 | |
| プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 色 (ケース下部パーツ) | 黒 (RAL 9005) |
| 部材 ケース本体下部パーツ | PC |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| CTI、IEC 60112準拠 | < 400 |
| 表面特性 | 未処理 |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| グローワイヤー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 露出時間 | 30 s |
| 機械的強度/回転バレル試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 落下高さ | 50 cm |
| 周波数 | 50 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 15g |
| 衝撃時間 | 11 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 仕様 | VDMA 24364:2018-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 保護等級(IPコード) | |
| 仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 結果、保護等級、IPコード | IP20 |
| 周囲条件 | |
| 実現する最大IPコード | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 95 % |
| プリント基板ホルダの数 | 9 |
| プリント基板実装タイプ | ラッチ |
| プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け/壁面取付け |
| 梱包の種類 | 段ボール梱包 |
| 外部梱包の種類 | カートン |
| アイテム番号 | 2203815 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 100 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| プロダクトキー | ACHBAA |
| GTIN | 4055626447100 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 67.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 40.3 g |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
BC 107,6 OT U22 HS 2B 90 KMGY - ケース本体上部パーツ 1754329
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - ケース本体上部パーツ 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - ケース本体上部パーツ 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - ケース本体上部パーツ 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - ケース本体上部パーツ 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - ケース本体上部パーツ 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - ケース本体上部パーツ 1065104
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - ケース本体上部パーツ 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - ケース本体上部パーツ 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - ケース本体上部パーツ 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - ケース本体上部パーツ 1163398
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - ケース本体上部パーツ 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - ケース本体上部パーツ 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - ケース本体上部パーツ 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - ケース本体上部パーツ 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - ケース本体上部パーツ 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - ケース本体上部パーツ 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - ケース本体上部パーツ 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - ケース本体上部パーツ 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - ケース本体上部パーツ 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - ケース本体上部パーツ 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - ケース本体上部パーツ 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - ケース本体上部パーツ 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - ケース本体上部パーツ 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - ケース本体上部パーツ 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - ケース本体上部パーツ 2896089
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - タッチディスプレイ付きケースカバー 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - タッチディスプレイ付きケースカバー 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - タッチディスプレイ付きケースカバー 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - タッチディスプレイ付きケースカバー 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - タッチディスプレイ付きケースカバー 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - ハウジングカバー 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - ハウジングカバー 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - ハウジングカバー 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - ハウジングカバー 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - DINレールバスコネクタ 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - DINレールバスコネクタ 2896306
-
HBUS8-B SET BK - 保護キャップ 1252176
-
HBUS-B SET BK - 保護キャップ 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - ピンヘッダー 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - ピンヘッダー 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - ピンヘッダー 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - ベースラッチ 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - メンブレンキーパッド 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - メンブレンキーパッド 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - ヒートシンク 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - ヒートシンク 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - ヒートシンク 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - ヒートシンク 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - ヒートシンク 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - ねじセット 1756991
特長
デバイス開発のスピードアップを実現する、調整されたケースと接続システム
ビルディングオートメーションの多様なアプリケーション向けの個別のオンライン設定
さまざまな接続テクノロジ
DINレールまたは壁面に取付け可能
オプションとして、DINレール取付け可能なバスコネクタと電源コネクタシステムを使用
工具不要の取付け
1 ... 9 ユニット分の幅に対応(17.8 mm ... 161.6 mm)
DIN EN 43880に準拠