cULus認証済み
認証ID: E118976-20090923| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
DINレールバスコネクタ、 色: 黒、 定格電流: 3 A (最大総電流25 A)、 定格電圧(III/2): 30 V、 極数: 16、 製品ラインアップ: BC 107,6..、 ピッチ: 2.54 mm、 取付け方法: DINレール取付け、 嵌合ロック: なし
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||