有用な情報
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
DINレール取付け用ケース
モジュール型電子機器用ケースBC
BSL2-2,54/16-ST - ケーブルセット
BSL2-2,54/16-ST
-
ケーブルセット
1281277
ピッチ 2.54 mm
ケーブルブリッジ、HBUSコネクタのDINレールクロス接続用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルセット
製品シリーズ
HBUS16
極数
16
ピッチ
2.54 mm
ピン配列
直線的なピン配置
電気特性
特性
標準規格 I
N
3 A (最大総電流25 A)
定格電圧(III/3)
48 V
定格サージ電圧(III/3)
0.8 kV
定格電圧(III/2)
48 V
定格サージ電圧(III/2)
0.8 kV
定格サージ電圧(II/2)
0.8 kV
寸法
ピッチ
2.54 mm
長さ[l]
800 mm
材料仕様
材質のデータ - コンタクト先
コンタクト材質
銅合金
材質のデータ - ハウジング
色 (ハウジング)
黒 (9005)
絶縁材質
Nylon
UL94難燃性クラス
V0
コネクタ
接続1
絶縁材質
Nylon
電気試験
空間距離と沿面距離 |
仕様
IEC 60664-1:2007-04
定格絶縁電圧 (III/3)
48 V
定格サージ電圧 (III/3)
0.8 kV
定格絶縁電圧 (III/2)
48 V
定格サージ電圧 (III/2)
0.8 kV
定格サージ電圧 (II/2)
0.8 kV
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-25 °C ... 90 °C
周囲条件
使用周囲温度
-25 °C ... 90 °C
取付け
ピン配列
直線的なピン配置
梱包仕様
梱包の種類
ビニール袋
販売用データ
アイテム番号
1281277
梱包単位
200 pc
最低注文数
20 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHBBZ
GTIN
4063151476397
1個あたりの重量(梱包を含む)
55.63 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
55.63 g
関税率
85444290
生産国
TW
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460202
ECLASS-15.0
27460202
ETIM
ETIM 10.0
EC002638
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400