SPTA-THR 1,5/ 9-5,08 R72 - プリント基板用端子台
1071209

プリント基板端末、 定格電流: 17.5 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 9、 製品ラインアップ: SPTA 1,5/..-THR、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 黒、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 72 mm幅のテープ

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
傾斜型のためプリント基板上に隣接して複数配列しても配線が可能
SMTはんだ付け工程への組込み用に設計