ST 2,5-PE/L/L - 多段端子台
3036097

多段端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 22 A、 接続数: 6、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 1段目、2段目、3段目、 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

極小撚線によるシンプルな配線
フェルール付き電線使用時も、さまざまな断面積に対応
保護導体接続に関するDIN EN 60947-7-2またはIEC 60947-7-2の要件に適合
トップハットレールを介した接地電位への低抵抗接続による高い安全性
DINレールとの直接コンタクトにより、配線作業を追加することなく、迅速でエラーのない接地を実現。
標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現