PTTBS 2,5/2P-PE - 保護ケーブル2段型端子台
3211263

保護ケーブル2段型端子台、 接続数: 4、 接続方式: プッシュイン/プッシュイン式接続、 1段目、2段目、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑ー黄

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プッシュイン式端子台にはCLIPLINE completeシステムの機能と棒端子付き撚線や単線を工具なしで簡単に接続可能
コンパクトな設計と前面接続により限られたスペースでも配線が可能