柔軟なPLCnext Engineerソフトウェアプラットフォームは、PLCnext Controlに関連するあらゆるエンジニアリングタスクを単独のツールに組み合わせた、無料のソフトウェアツールを提供します。ソフトウェアにより、IEC 61131-3に準拠のプログラミング、セーフティプログラミング、表示、診断が可能になり、アドインを使用して追加機能やインターフェースで拡張することができます。
PLCnext Engineerにより、高級言語プログラムまたはMATLAB® Simulink®モデルを呼び出し、これらをPLCnext Control機器上で試運転および管理することが可能になります。そのため高級言語コードを標準オートメーションと便利に組み合わせることができます。
Axioline Smart Elements、 アナログ入力モジュール、 アナログ入力: 4、4 mA ... 20 mA、接続テクノロジ: 2線式、保護等級: IP20