AXL SE AO4 U 0-10 - アナログモジュール
1088126

Axioline Smart Elements、 アナログ出力モジュール、アナログ出力: 4、0 V ... 10 V、接続テクノロジ: 2線式、保護等級: IP20

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

アナログ出力チャネルx4
アクチュエータを2線接続
電圧範囲:0~10 V
データ形式:標準表示
解像度:12ビット
代替値の動作を出力ごとにパラメータ指定可能
デバイス定格プレートを保存