AXL F AI4 U 1H - アナログモジュール
2688501

Axioline F、 アナログ入力モジュール、 アナログ入力: 4、0 V ... 5 V、-5 V ... 5 V、0 V ... 10 V、-10 V ... 10 V、接続テクノロジ: 2、3、4線、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、センサ電源内蔵、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

電圧信号を接続するアナログの双極入力チャネル4点
センサを2/3/4線接続
電圧:0 ... 10 V、±10 V、0 ... 5 V、±5 V
同時サンプリングですべてのチャネルを同時にスキャン
信号パスが離れているためにチャネル間のクロストーク減衰が高い
電磁干渉に極めて強い
デバイス定格プレートを保存