AXL SE IOL4 - 通信モジュール
1088132

CRAの要件への適合に向けて準備中

Axioline Smart Elements、IO-Linkマスタ、IO-Linkポート クラスA: 4、接続方式: プッシュイン式、接続テクノロジ: 3線式、保護等級: IP20

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

4台のIO-Link機器の接続
あるいは: 各ポートに1台のデジタルセンサまたはアクチュエータを接続
IO-Link機器を3線式で接続
センサを3線接続
アクチュエータを2/3線接続
マスタ上のパラメータデータストレージ
IO-Link仕様 V1.1.2
入力と出力の代替値の動作をポートごとにパラメータ指定可能
IOL-CONF対応
デバイス定格プレートを保存