このモジュールはAxioline Fステーション内で使用するために設計されています。 デジタル信号を出力するために使用します。 出力は短絡および過負荷から保護されます。
AXL F DO16/1 1H
-
デジタルモジュール
2688349
Axioline F、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 16、24 V DC、500 mA、接続テクノロジ: 1線式、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
LR
認証ID: LR2480202TA-02PRS
認証ID: TE/1020/880590/21BSH
認証ID: 840RINA
認証ID: ELE008423XG001ABS
認証ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
認証ID: E238705cULus Listed
認証ID: E238705互換性のある製品
特長
デジタル出力16点
24 V DC,500 mA
1線式接続テクノロジでアクチュエータを接続
最小アップデート時間 < 100 µs
デバイス定格プレートを保存