AXL SE INC1 SYM - 機能モジュール
1088130

CRAの要件への適合に向けて準備中

Axioline Smart Elements、 機能モジュール、 位置検出、 インクリメンタルエンコーダ; 増分エンコーダ入力: 1、同期エンコーダ EIA-422準拠; デジタル入力: 2、 24 V DC; 保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

対称インクリメンタルエンコーダ(A, /A, B, /B, Z, /Z)のデジタル信号の収集
最大1 MHzのパルスの測定
線形または回転軸の評価
5 Vまたは24 Vエンコーダ用電源
入力1点を参照用に使用可能です
位置における迅速なバッファリング用のラッチ機能
測定された増分を出力する32ビットレジスタ
デバイス定格プレートを保存