AXL SE AI4 I 4-20 - アナログモジュール
1088062

Axioline Smart Elements、 アナログ入力モジュール、 アナログ入力: 4、4 mA ... 20 mA、接続テクノロジ: 2線式、保護等級: IP20

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

アナログ入力チャネル x 4
センサを2線接続
電流範囲:4 mA ... 20 mA
データ形式:標準表示
解像度:12ビット
断線を検出
デバイス定格プレートを保存