スマートグリッドと重要なインフラ向けのPLCnext Technologyを用いたオートメーションソリューション 分散型発電所、グリッドの安定性、サイバーセキュリティが新たな課題をもたらしています。エネルギー業界向けのPLCnext Technologyベースのシステムは、モジュール型で拡張可能なソリューションを提供します。また、配電グリッドの安全な監視・制御も可能にします。当社のシステムは、送電事業者、電力供給会社、および重要なインフラの運用事業者の要件に基づいて開発されています。

都市部におけるPLCnext Technologyを用いたオートメーションソリューション
All Electric Society Park変電所の引渡し

電力供給におけるデジタル化とセキュリティ

送電事業者および電力供給会社は、常に革新を迫られています。再生可能エネルギーの統合、変電所の監視、重要なインフラのサイバー攻撃からの保護など、これらすべてには強力かつ将来性のあるソリューションが必要です。同時に、給電およびグリッドの安定性の質を確保し、さらに管理されたコスト効率の良いメンテナンスを実施することが可能になります。

オートメーションシステム
エネルギーアプリケーション向けのPLCnext Control

当社のハードウェア部品は、堅牢で信頼性が高いだけでなく、高度な工業規格にも対応しています。IEC 61850 Class Hに準拠したEMC要件に加え、温度範囲が-40~+70°Cと幅広く、制御システムは3つの独立したイーサネットインターフェースを備えています。システム専用に開発されたモジュール型Axioline Smart Elementにより、このハードウェアは最大限の柔軟性と拡張性を提供します。

製品へ
I/Oモジュールが接続されたPLCnext Control
変電所

主な課題:

  • 再生可能エネルギー発電所とインテリジェントなグリッド制御の統合
  • 増加する負荷に応じたグリッドの安定性を実現
  • 柔軟なモジュール型制御ソリューションの必要性
  • リモート監視によるメンテナンスおよび運用コストの削減
  • 重要なインフラに対する高いセキュリティ要件
PLCnext Technology Ecosystem

PLCnext Technologyによるエネルギーオートメーション

現代の電力供給の課題に対応するため、当社はエネルギー業界向けの将来性のあるオートメーションソリューション「PLCnext Technology」を提供します。当社のソリューションは、強力なテクノロジとユーザーフレンドリーなソフトウェアを組み合わせて、インフラの監視・制御を最適化します。

4つの中央ブロックから構成されるソリューション

PLCnext Store
I/Oモジュールが接続されたエネルギーアプリケーション向けPLCnext Control
PLCnext Engineerソフトウェアパッケージ
重要なインフラの監視とメンテナンスを行うフエニックス・コンタクトの従業員
PLCnext Store

当社のソフトウェアソリューションは、リアルタイムの効率的な監視とエネルギーアプリケーションのオートメーションを可能にします。

  • コンフィグレーションと視覚化が容易な、直感的に分かる開発環境であるPLCnext Engineer
  • 二次変電所のリアルタイムの監視とオートメーション、給電管理、グリッド最適化のためのアプリとソフトウェアライブラリ
  • 統合型サイバーセキュリティは、IEC 62443およびIEC 62351-3準拠のセキュリティ規格に適合

I/Oモジュールが接続されたエネルギーアプリケーション向けPLCnext Control

当社のハードウェアは、重要なエネルギーインフラでの使用に特化して開発されています。このソリューションは、最大限の柔軟性と外部の影響への耐性を提供します。

  • IEC 61850-3準拠で苛酷な環境条件向けに開発された認定済みの業界品質
  • PLCnext Control AXC F 2000 EA:変電所、二次変電所、電源供給電力網向け高可用性コントローラ
  • Axioline Smart Elements:拡張とカスタマイズが簡単なコンパクトで柔軟なI/Oモジュール

PLCnext Engineerソフトウェアパッケージ

当社のソリューションは、オープン標準に対応しており、既存のネットワークにシームレスに統合することができます。

  • Modbus/RTU、Modbus/TCP、IEC 60870-5-101/104、MQTTなどのオープンな通信規格をサポート
  • 電力網制御システム、IIoT、スマートグリッドプラットフォームへの簡単な接続
  • PLCnext Storeから提供されるIEC 61850のアプリなどを使用した、シンプルな機能拡張

重要なインフラの監視とメンテナンスを行うフエニックス・コンタクトの従業員

当社の一体型エンジニアリング、管理、メンテナンスソリューションで、送電事業者はインフラをより簡単、安全、効率的に運用することができます。

  • ダウンタイムを最小限に抑え、運用コストを削減するためのリモートメンテナンスとアップデート管理
  • 再生可能エネルギー向けの信頼性の高い給電管理で、最適なグリッドの安定性を確保
  • インテリジェントなグリッド最適化と信頼性の高い電源供給のためにデジタル化された変電所および二次変電所の使用

主な特長

この包括的なシリーズは、送電事業者と電力供給会社に、最新の持続可能な電源の要件を満たす、拡張可能で安全、かつ将来性のあるオートメーションシステムを提供します。

発電所
  • モジュール型で拡張可能:要件に柔軟に適用可能
  • 最高のサイバーセキュリティ:IEC 62443に準拠した重要なインフラの保護
  • 運用およびメンテナンスコストの削減:リモートメンテナンスと自動グリッド最適化
  • 将来性:拡張可能で新しい技術に対応可能
担当者がどのようなご質問にも答えます
Volker Knackにお問い合わせください

当社のPLCnextベースのエネルギーオートメーションに関するご質問はございますか。当社の技術は、オープンなシステムと最高水準のセキュリティを組み合わせ、スマートで効率的なグリッド制御を実現します。詳細やご質問に対する回答についてお問い合わせください。

問い合わせをする
Volker Knack(コントローラ担当)