コントローラ; 登録、 ネットワークライセンス; アプリケーション: バーチャル制御; プログラミングツール: PLCnext Engineer; ソフトウェアの種類: 業務用; ライセンス期間: 12 月; 基本機能: バーチャル制御、 VPLCNEXT CONTROLは、PLCnext Technologyをベースにした高性能なリアルタイム対応仮想制御です。
OCI(Open Container Initiative:オープン コンテナ イニシアティブ)準拠のコンテナとして提供されており、柔軟にインスタンス化することができます。
Virtual Control
新しいVirtual PLCnext Control製品ラインアップは、産業オートメーションに革新的なソリューションを提供します。物理的デバイスから制御タスクを抽象化し、高性能コンピュータ上で実行することで、柔軟性、拡張可能性、費用対効果などを向上させることができます。OCIコンテナ内のソフトウェアコードパッケージとして、シームレスな統合を可能にし、OTとITのセキュリティを組み合わせ、複数のPLCインスタンスを統合することでコストを最適化します。
コントローラ; 登録、 ネットワークライセンス; アプリケーション: バーチャル制御; プログラミングツール: PLCnext Engineer; ソフトウェアの種類: 業務用; ライセンス期間: 12 月; 基本機能: バーチャル制御、 VPLCNEXT CONTROLは、PLCnext Technologyをベースにした高性能なリアルタイム対応仮想制御です。
OCI(Open Container Initiative:オープン コンテナ イニシアティブ)準拠のコンテナとして提供されており、柔軟にインスタンス化することができます。
コントローラ; 登録、 ネットワークライセンス; アプリケーション: バーチャル制御; プログラミングツール: PLCnext Engineer; ソフトウェアの種類: 業務用; ライセンス期間: 12 月; 基本機能: バーチャル制御、 VPLCNEXT CONTROLは、PLCnext Technologyをベースにした高性能なリアルタイム対応仮想制御です。
OCI(Open Container Initiative:オープン コンテナ イニシアティブ)準拠のコンテナとして提供されており、柔軟にインスタンス化することができます。
コントローラ; ネットワークライセンス; アプリケーション: バーチャル制御; プログラミングツール: PLCnext Engineer; ソフトウェアの種類: 業務用; 基本機能: バーチャル制御、 VPLCNEXT CONTROLは、PLCnext Technologyをベースにした高性能なリアルタイム対応仮想制御です。
OCI(Open Container Initiative:オープン コンテナ イニシアティブ)準拠のコンテナとして提供されており、柔軟にインスタンス化することができます。
コントローラ; ネットワークライセンス; アプリケーション: バーチャル制御; プログラミングツール: PLCnext Engineer; ソフトウェアの種類: 業務用; 基本機能: バーチャル制御、 VPLCNEXT CONTROLは、PLCnext Technologyをベースにした高性能なリアルタイム対応仮想制御です。
OCI(Open Container Initiative:オープン コンテナ イニシアティブ)準拠のコンテナとして提供されており、柔軟にインスタンス化することができます。
コントローラ; ネットワークライセンス; アプリケーション: バーチャル制御; プログラミングツール: PLCnext Engineer; ソフトウェアの種類: 業務用; 基本機能: バーチャル制御、 VPLCNEXT CONTROLは、PLCnext Technologyをベースにした高性能なリアルタイム対応仮想制御です。
OCI(Open Container Initiative:オープン コンテナ イニシアティブ)準拠のコンテナとして提供されており、柔軟にインスタンス化することができます。
Virtual PLCnext Controlを用いた、効率的で柔軟な制御ソリューション
仮想制御の役割は、近代の産業オートメーションにおいてますます重要になっています。このテクノロジは、物理的な機器から制御タスクを抽象化し、高性能コンピュータ上で実行することで、柔軟性、拡張可能性、費用対効果などを向上させることができます。Virtual PLCnext ControlはOCIコンテナ形式のソフトウェアコードパッケージで、ハードウェアベースのPLCnext Controlでも知られている機能や操作およびプログラミングオプションを備えた使い慣れた環境を提供します。
このテクノロジにより、CPUコアやRAMなどのリソースを動的に拡張できると同時に、シームレスなIT/OTの融合と、OTとITのセキュリティの堅牢な組み合わせが実現します。Virtual PLCnext Controlは、メンテナンスが簡単で、異なるハードウェアプラットフォーム間でアプリケーションを簡単に移動することができる、費用対効果の高い柔軟な最新の制御タスク向けソリューションです。
-
費用対効果とエネルギー効率:単一のハードウェアプラットフォーム上で複数の仮想コントローラを使用することで、調達コストを削減し、追加のハードウェアを必要とせずに新しいコントローラを追加できます。同時に、ハードウェアを統合することでエネルギー消費量を削減できます。
-
柔軟性と拡張性:コントローラは、新しい要件に合わせて簡単に適応・拡張することができます。CPUコア、RAM、ネットワークインターフェースなどのリソースは拡張可能です。アプリケーションは、コンテナテクノロジにより、あるハードウェアから別のハードウェアにシームレスに移動することができます。
-
メンテナンスの容易さ:メンテナンス作業と更新は、実績のあるIT管理メカニズムを使用して簡単に実行できます。コンテナを使用することで、管理と配備を簡素化します。
-
サイバーセキュリティ:ITとOTのセキュリティ対策を組み合わせることで包括的な保護が提供され、コンテナ内の仮想制御の操作が独立していることで、セキュリティの脆弱性のリスクが最小限に抑えられます。
-
将来性とIT/OT融合:高度な適応性と拡張性により、将来の開発や技術にも対応できます。ITとOTは、より効果的に融合できます。これにより、データとプロセスを連携し、より効率的に管理できます。
コンテナベースの仮想PLC
コンテナテクノロジと、その結果もたらされるハードウェアの独立性の向上により、Virtual PLCnext Controlは、対象ハードウェアのインターフェース、機能、パフォーマンスを直接活用することができます。例えば、Wi-Fi経由でシステムネットワークに接続し、対象ハードウェアの性能を利用したディープラーニングなどが可能になります。
さらに、Virtual PLCnext Controlは、ファイアウォール、証明書サーバ、フィールドバス接続、さらにはデータベース機能など、既存のハードウェアでおなじみの機能を提供します。OPC UAとPROFINETは、SCADAおよび制御システム、およびI/Oフィールドバスレベルとの通信に使用することができます。
製品概要
今後、以下のライセンスが提供される予定です。ご使用のアプリケーションに適したソリューションを見つけてください。
|
Virtual PLCnext Control
1000 |
Virtual PLCnext Control
2000 |
Virtual PLCnext Control
3000 |
|
|---|---|---|---|
| ESM | 1 | 2 | 4 |
| タスク/ESM | 4 | 8 | 16 |
| AR数 | 16 | 64 | 128 |
| サイクルタイム | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| プログラムメモリ(IEC 61131-3コード専用) | 4 MB | 8 MB | 12 MB |
| データストレージシステム(IEC 61131-3コード専用) | 6 MB | 12 MB | 32 MB |
| Modbus/TCPサーバ | 8 | 16 | 32 |
| PROFINETコントローラ/機器 | |||
| 高級言語プログラミング(C#/C++/Matlab/...) | |||
| アプリマネージャー | |||
| 警報と保持 |
アプリケーション分野
Virtual PLCnext Controlは、産業オートメーションのさまざまなアプリケーション分野向けの多用途なソリューションを提供します。当社のテクノロジは、企業が自社のプロセスを最適化し、コストを削減して、効率を向上させるのに役立ちます。以下に、3つの主要なアプリケーション分野を紹介し、Virtual PLCnext Controlがお客様のオートメーション要件をどのように満たせるかを説明します。
エッジコンピューティング
Virtual PLCnext Controlは、制御機能をデータソースに直接提供します。これにより、クラウドソリューションと比較して遅延が低減され、インダストリー4.0、IoT、プロトコル変換、データ収集、クラウドコンピューティングをサポートします。
そこから得られるものは何でしょうか。
- リアルタイムデータ処理:現場で直接データを処理することで、遅延が軽減され、効率が向上。
- 信頼性:リアルタイム監視・分析により、より迅速な対応が可能。
- インダストリー4.0とIoT:エッジコンピューティングにより、最新のテクノロジの統合を促進。
例:
Virtual PLCnext Controlを使用するソーラーパークは、システムの効率や信頼性を向上させることができます。運用データの現場でのリアルタイム監視・分析により、予防的なメンテナンス計画が可能となり、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。これにより、発電量が最適化され、ソーラーパーク全体の性能が向上します。
機器メーカー
Virtual PLCnext Controlは、現代のオートメーション要件に直面する機器メーカーをサポートします。リアルタイムオートメーションは、専用の制御ハードウェアなしで動作します。業界標準のプロトコルやフィールドバスシステムにより、さまざまなプロジェクト要件への適応が容易になります。
そこから得られるものは何でしょうか。
- コスト効率:専用の制御ハードウェアを削減することで、ハードウェアのコストを削減。
- 統合:産業用プロトコルやフィールドバスシステムを、既存のシステムに統合可能。
- 柔軟性:このソリューションは拡張性が高く、カスタマイズが可能であり、システムの複雑さを軽減。
例:
Virtual PLCnext Controlを使用するOEMは、製造コストを削減して柔軟性を向上させることができます。制御機能は既存のハードウェアに直接統合されるため、システムの複雑さが軽減され効率が向上します。
データセンター、テレコミュニケーションとIT
Virtual PLCnext Controlは、データセンター内のサーバを含む、さまざまなプラットフォーム上で制御機能を処理します。これにより、拡張やカスタマイズが容易になり、リアルタイムのデータ処理が可能となり、ダウンタイムを削減できます。
そこから得られるものは何でしょうか。
- ハードウェアコスト:仮想コントローラを使用することで、物理ハードウェアを削減し、コストを低減。
- 拡張性:仮想マシンを追加・削除可能。
- メンテナンスとダウンタイム:仮想コントローラにより、メンテナンスが容易。再起動や交換は迅速に実行可能。
例:
Virtual PLCnext Controlを使用するデータセンターは、運用効率を向上させダウンタイムを削減できます。制御機能はデータセンター内のサーバ上で実行されます。これにより、迅速なリカバリとメンテナンスが可能になります。