PLCnext Technology向け制御技術

制御技術

制御技術の幅広い製品ラインアップを活用し、PLCnext TechnologyでIIoTとインダストリー4.0に対応したシステムを装備してください。IEC 61131-3言語であれ高級言語(C/C++、C#、またはMATLAB® Simulink®など)であれ、お好みのプログラミング言語でリアルタイムに作業することができます。オープンソースコードとアプリを組み込んだり、クラウド接続経由でPLCnext Controlによりネットワーク化することができます。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1551772
AXC F 2000 EA - コントローラ
AXC F 2000 EA - コントローラ
1551772

コントローラ (SPS)、 PLCnext Control; プログラミング: 高級言語 および IEC 61131-3; OS: Yocto/Linux®(リアルタイム); プログラミングツール: PLCnext Engineer、 Eclipse®、 Visual Studio®、 MATLAB®/ Simulink®; IEC 62351-3およびIEC 62443 (SL2)に準拠して認証済みの製品 (認証条件についてはユーザーマニュアルを参照してください); プロセッサ: Arm® Cortex®-A53、 3x 1.2 GHz.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1374265
AXL F PSRTD8 1F - セーフティモジュール
AXL F PSRTD8 1F - セーフティモジュール
1374265

Axioline F、 温度記録モジュール、機能安全、抵抗式温度センサ用入力、PROFIsafe、フエニックス・コンタクトまたはシーメンスのコントローラへの接続専用、安全アナログ入力: 8 (1チャネル割当て)、4 (2チャネル割当て)、接続テクノロジ: 2/3/4線式(シールド対応)、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む

当社の制御技術を使用すべき理由:

  • 異なる性能クラスでさまざまなアプリケーション分野向けに最適化されたPLCにより、オートメーション業務に理想的に適用
  • Proficloud.ioなどさまざまなクラウドサービスへの接続により、全世界の機械とシステムデータの解析が可能
  • PLCnext Controlは、オープンソースソフトウェアとアプリを使用して、特定のアプリケーションに合わせてカスタマイズすることが可能
  • オープンなLinuxオペレーティングシステムと、最適化された開発環境を含む高級言語のサポート
  • PLC機能性の用途に合わせた拡張とI/Oのモジュール性により、カスタムフィットのオートメーションシステムを実現

新製品

エネルギーアプリケーション向けのPLCnext Control
Virtual PLCnext Controlのロゴ
Axioline FリモートI/O機器向けの温度測定用I/Oモジュール
シリアルインターフェース(RS-232/RS-485)および拡張された機能範囲付きAxioline Smart Elements

エネルギーアプリケーション向けのPLCnext Control

重要なインフラ向けのコントローラ

PLCnext Technologyに基づく拡張可能で安全な制御システム:このコントローラは発電・配電における過酷な環境向けに特別に開発されています。システムはスマートソフトウェアソリューションと専用に認証されたI/Oで拡張することができます。

主な特長

  • -40~+70°Cの拡張温度範囲
  • IEC 61850クラスHに準拠したEMC要件
  • 内蔵のウォッチドッグおよびライブ中継接点付きの拡張機器監視
  • 3種類の独立イーサネットインターフェース
  • IEC 60870-5-101とIEC 60870-5-104の遠隔制御プロトコルを統合

特長

  • 発電・配電向けの高可用性PLCnext Control
  • IEC 61850-3準拠で苛酷な環境条件向けに開発
  • コンパクトなモジュール型I/Oシステムで拡張が簡単
  • IEC 62351-3およびIEC 62443(SL2)準拠のサイバーセキュリティ
  • PLCnext Storeのアプリで機能拡張が簡単

Virtual PLCnext Control

効率的で柔軟な制御ソリューション

Virtual PLCnext Controlは、オートメーションにおいて、優れた拡張性、柔軟性、コスト効率を実現します。OCIコンテナ内のソフトウェアとして、シームレスな統合を可能にし、OTとITセキュリティを組み合わせて、制御ソリューションのハードウェア非依存性を高めます。

主な特長

  • PLCnext Technologyのオープンなエコシステムに基づくシステムアーキテクチャ
  • IEC 61131-3に準拠したプログラミング、およびC++、C#、Matlabなどの高級言語によるプログラミングが可能
  • PROFINETコントローラおよび/または機器
  • ウェブベース管理を使った設定、
  • OCIコンテナ内のVirtual PLCnext Control

特長

  • オープンなPLCnext Technology アーキテクチャによるソフトウェアベースの制御システム
  • 物理的な後付けなしで、容易な拡張や新たな要件への適応が可能
  • データ駆動型アプリケーション用に、ITシステム、クラウドサービス、IIoTプラットフォームへの直接接続が可能
  • 特別なハードウェアが必要ないため、投資コストを最小化
  • コンテナベースのテクノロジで最大限のサイバーセキュリティを確保

温度測定用I/Oモジュール

測温抵抗体(RTD)の接続

このモジュールはAxioline F I/Oステーションで使用するために設計されています。Zone 0およびZone 1の防爆エリア内の測温抵抗体からの信号を取得するために使用されます。このモジュールはすべての一般的なプラチナおよびニッケルセンサをサポートします。

主な特長

  • アナログ入力チャネル8点を測温抵抗体(RTD)に接続
  • 最大10 kΩの線形入力
  • -40°C ~+ +70°Cの拡張温度範囲
  • 本質安全防爆入力
  • 2線式、3線式、4線式のセンサ接続

特長

  • すべての一般的なRTDおよび線形抵抗入力に関するあらゆるアプリケーションの要件に対応
  • 2線式、3線式、4線式を使用することで、アプリケーションの柔軟性とセンサ距離拡張を実現
  • 広域な温度範囲で高い信頼性
  • Zone 0およびZone 1内のRTDセンサに接続

シリアルインターフェース付きのI/Oモジュール

拡張機能付きバージョン

これらのAxioline Smart Elementsを使用すると、バスシステムのシリアルインターフェースで標準I/O機器の操作が可能となります。同時に、シリアルインターフェースでは最大230,400 bpsの伝送速度が可能です。何より、Modbus/RTUプロトコルもサポートされています。

主な特長

  • シリアル入力/出力1チャネル
  • RS-485インターフェースまたはRS-232インターフェース
  • データビット、ストップビット、パリティの値を設定可能
  • 各種プロトコルをサポート
  • Modbus/RTUクライアントおよびサーバのサポート
  • 1サイクルあたり61バイトのシリアルインターフェースデータを伝送可能

特長

  • シリアルインターフェースにより伝送データを高速取得
  • 調節可能なアドレスフィルタによるModbus/RTUテレグラムの対象を絞ったフィルタリング
  • Modbus/RTUサーバの応答時間への最適な適応
  • モジュール型で組合せ可能なI/O機器により、制御盤内でスペースを大幅に節約

AxiocontrolシリーズのPLCnext Control機器

さまざまな性能クラスの拡張可能なPLCnext Control機器

オープンで革新的―Axiocontrolシリーズのモジュール型PLCnext Control機器

フエニックス・コンタクトの堅牢なAxiocontrolシリーズは、PLCnext Technology向けにさまざまな性能クラスのPLCを備えています。高級言語によるプログラミング向けに設計されていますが、従来のIEC 61131-3言語にも対応しています。
PLCは、AxiolineおよびInline IP20のI/O機器向けのモジュールを使用して拡張可能です。さらに、追加のイーサネットポートやセーフティおよびAI機能などのハードウェア機能を、AXC F 2152およびAXC F 3152 PLCnext Control機器の左側に追加することも可能です。

セキュリティは、ユーザー証明書も保存することができるTPM(Trusted Platform Module:セキュリティチップ)をベースにしています。このシリーズのコントローラは、TÜV SüdによりIEC 62443-4-1 ML 3 Full Process ProfileおよびIEC 62443-4-2認証を受けた最初のPLCです。これは、PLCnext Controlコントローラの開発において、安全な開発ライフサイクルが全面的に適用されたことを認めるものです。IEC 62443-4-1/-4-2に準拠する製品認証は、製品が安全に開発されたことを承認し、どの技術的セーフティ要件が実装されているかに関する情報を提供します。セキュリティプロファイルを有効にすることにより、広範なセキュリティレベル2(SL2)の機能にもアクセスできます。

図 Virtual PLCnext Control

ハードウェアに左右されない拡張可能なVirtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control – オートメーションの未来

新しいVirtual PLCnext Control製品ラインアップは、OCIコンテナの形式でソフトウェアベースのコントローラを導入することで、産業オートメーションに革命をもたらします。このテクノロジは、物理的な機器から制御タスクを抽象化し、高性能コンピュータ上で実行することで、柔軟性、拡張可能性、費用対効果などを向上させることができます。Virtual PLCnext Controlは、ハードウェアベースのPLCnext Controlと同じ機能とプログラミングオプションを備えたなじみのある環境を提供します。主な特長としては、ハードウェアに依存しないソフトウェア製品のライフサイクル、ITとOTの融合、リソースの拡張可能性、メンテナンスの容易さ、実証済みのIT管理プロセスを使用した更新の容易さなどが挙げられます。これらの機能により、Virtual PLCnext Controlは産業オートメーションにおける将来性のあるソリューションとなります。

エッジコンピューティング用PLCnext Control

IT/OTのシームレスな統合

データを中心にコンパクトに – エッジコンピューティングアプリケーション向けのPLCnext Control

現場からのデータを効率的にクラウドベースで使用できるようにするため、エッジアプリケーション用のPLCnext Controlによって、高性能でインテリジェントなIoTソリューションをデータが生成される場所に直接導入することができます。これにより、ITの世界とOTの世界のギャップが継続的に補われます。コンテナ化されたコントロールとオープンインターフェースにより、既存のITインフラへの統合が非常に簡単になります。

本格的なLinux Ubuntu Proオペレーティングシステムと、Node-RED、ローカルダッシュボード、時系列データベースなどのソフトウェアツールを容易に統合できるため、開発時間や提供までの時間を大幅に短縮することができます。機器上でデータを直接処理することで、高速で信頼性が高く、遅延のない情報フローを実現することができます。ウェブベース管理ツールを介して簡単に管理を行うことができます。エッジシステムは、産業における連続運用向けにデザインされており、AIベースの異常検出や自律システムといった要求の厳しいアプリケーションにも対応します。

高性能のPLCnext Control

高性能のPLCnext Control

安全で冗長 – 大規模ネットワーク向けPLCnext Control

PLCnext Technology向けの高性能コントローラを使用することで、例えば、安全性や可用性に高い要求を課すオートメーションアプリケーションを実現できるようになります。高いセーフティレベルが必要なアプリケーションには、最大SIL 3まで対応した当社のセーフティコントローラで安全策をとりましょう。独立した2つのCPUにより非常に高いレベルの安全性を実現し、最大300の安全関連機器を備えた大規模ネットワークを運用できる高性能な4コアシステムを兼ね備えています。

冗長制御技術は、ダウンタイムを減らし、コスト効率よく作業して、トンネルや空港などでの潜在的な危険も回避することができます。光ファイバに基づく組込みの冗長化機能により、1台のコントローラが故障したり交換されたりしても、プロセスは中断されません。RFCコントローラはPROFINETに基づき、AutoSync Technologyにより自動的にシステムの冗長性を確立します。

いずれのRFCも、抵抗膜式タッチスクリーンで操作性が向上したシンプルなユーザーインターフェースを備えています。これにより高レベルの監視が強化されます。
組込みのOPC UAサーバにより、標準化された通信プロトコルを使用することで、PLCは今日ではすでに今後の需要に対応できるようになっています。

I/Oモジュールが接続されたPLCnext Control

堅牢で拡張可能 – エネルギーアプリケーション向けのPLCnext Control

PLCnext Controlは、PLCnext Technologyに基づくスケーラブルで安全な制御システムです。このコントローラは、発電・配電における過酷な環境向けに特別に設計されており、スマートなソフトウェアソリューションや認証済みI/Oで拡張することができます。

PLCnext Controlは、-40°C~+70°Cの広い温度範囲が特徴で、IEC 61850 Class Hに準拠してEMC要件を満たします。さらに、内蔵のウォッチドッグとライブリレー接点による拡張機器監視機能で、さらなる安全性を確保します。

3つの独立したイーサネットインターフェースと内蔵の遠隔制御プロトコル(IEC 60870-5-101およびIEC 60870-5-104)で、コントローラは重要インフラでの使用に理想的です。

PLCnext Controlにより、安全性と可用性に関する要件が厳しいオートメーションアプリケーションが可能になります。厳しい環境条件向けに設計され、高度なサイバーセキュリティを備えたこのコントローラーは、重要インフラ向けの信頼性の高いソリューションです。コンパクトでモジュール型のI/O機器と、PLCnext Storeのアプリによる容易な拡張により、アプリケーションを柔軟かつ効率的に設計することができます。

PLCnext Technology Starterkit
PLCnext Technologyを今すぐ始めましょう。

PLCnext Technologyのオープンな世界に参加して、機能性、操作、パフォーマンスから刺激を受けましょう。お楽しみください。お客様のプログラミングを応援しています。

スターターキットへ
PLCnext Technology Starterkit
PLCnext ControlとさまざまなI/Oを備えたオートメーションシステム

PLCnext ControlとさまざまなI/Oを備えたオートメーションシステム

I/Oによりオートメーションシステムの高いモジュール性を実現

オートメーションシステム向けのI/Oが必要ですか。I/Oモジュールの広範な製品ラインアップにより、それぞれのアプリケーション要件を理想的に実装するPLCステーションを、モジュール方式に従ってセットアップすることができます。Axioline F製品シリーズならびにAxioline Smart Elementのブロックモジュール型I/Oモジュールを接続でき、AxiocontrolシリーズのPLCnext Control機器に、限られたスペース内でも柔軟に組み立てることができます。I/O製品ラインアップには、デジタルモジュールとアナログモジュールの他にも、さまざまな機能モジュールが含まれています。一部のAxioline Fモジュールには、非常に過酷な環境条件向けのタイプもあります。

すでにフエニックス・コンタクトのInline I/O機器をシステムのオートメーションにご使用で、将来的にPLCnext Technologyエコシステムをアップグレードすることでさらにメリットを享受したいとお考えですか。Inlineアダプタ端子台により、既存のI/OステーションをPLCnext Control機器に簡単に装備でき、その後既存のシステムのモダナイゼーションが可能になります。
Project+ソフトウェアを使用して、適切なI/O機能を選択して、I/Oステーションを迅速にエラーなく設定することができます。

セーフティ、イーサネット、INTERBUS用のPLC拡張機能

セーフティ、イーサネット、INTERBUS用のPLC拡張機能

PLCnext Controlの機能を拡張

PLCnext Control機器(AXC F 2152またはAXC F 3152)の機能を、例えばコントローラの左側に配列可能なセーフティモジュール、イーサネットモジュール、またはAIモジュールで拡張します。 これにより、追加のイーサネットインターフェースを提供でき、AIを搭載したアプリケーションや機械学習向けにコントローラを最適化できます。左配列可能なPROFIsafe拡張機能は、フル機能を備えた安全志向のPLCで、最大SIL 3のセーフティアプリケーション向けに、PLCnext Control機器の機能範囲を拡張します。拡張モジュールを追加することで、最大3つのモジュールをPLCに接続することができます。

PLCnext Technologyエコシステムの追加パーツを利用

PLCnext Engineer
ノートPCで作業するプログラマ
PLCnext Storeの画面を映すノートPC
PLCnext Engineer

柔軟なPLCnext Engineerソフトウェアプラットフォームは、PLCnext Controlに関連するあらゆるエンジニアリングタスクを単独のツールに組み合わせた、無料のソフトウェアツールを提供します。ソフトウェアにより、IEC 61131-3に準拠のプログラミング、セーフティプログラミング、表示、診断が可能になり、アドインを使用して追加機能やインターフェースで拡張することができます。
PLCnext Engineerにより、高級言語プログラムまたはMATLAB® Simulink®モデルを呼び出し、これらをPLCnext Control機器上で試運転および管理することが可能になります。そのため高級言語コードを標準オートメーションと便利に組み合わせることができます。

ソフトウェアへ
ノートPCで作業するプログラマ

シンプルなクラウド統合、オープンソースソフトウェアを使用するオプション、PLCnext Communityの成長し続ける専門知識を通して、新しい形のコラボレーションを活用できます。PLCnext Technologyの情報、サポート、有用なリソースを活用しましょう。あるいは、フォーラムに質問を投稿して当社のエキスパートや他のユーザーからの回答を受け取りましょう。FAQの検索や説明動画の視聴を行い、当社のGitHub、Instagram、LinkedInをご活用ください。MakersBlogでは、興味深いアプリケーションの紹介や、業界のトレンド、ユースケースについて詳しくご紹介しています。

コミュニティへ
PLCnext Storeの画面を映すノートPC

PLCnext Storeは、PLCnext Control機器の機能を直ちに簡単に拡張することができるソフトウェアアプリケーション(アプリ)を提供します。ストアのオープン性により、サードパーティのプロバイダは、開発したアプリを販売することもできます。PLCnext Storeでは、プログラミングを加速するソフトウェアライブラリから、プログラミングの知識なしで使用できるプログラム済みのアプリまで、あらゆるアプリケーション向けのさまざまなアプリがあります。

PLCnext Storeへ
Eペーパー
新しいPLCnext TechnologyのEペーパー

このPLCnext Technologyに関する初のインタラクティブなEペーパーでは、必要な情報をすべて1ヶ所でご覧いただけます。
このEペーパーでは随所に、さらなるやり取りが可能になるボタンが表示されます。刺激的なアプリケーションでヒントを得ましょう。ハードウェアの詳細を3D画像でご覧ください。オンラインショップで製品情報を調べたり、エコシステムの4つの部分すべてを詳しく学んだりすることができます。また、お好みのトピックに関する関連リンクや埋め込み動画も多数ご用意しております。

Eペーパーへ
PLCnext Technology Eペーパー